Case main image
Kolmeks Ltd – Finnischer Pumpen- und Motorenhersteller
Geringere Kosten und verbesserte Zuverlässigkeit

Das Projekt

Mit Hauptsitz im finnischen Turenki und Werken in Chuzhou, China, und Viljandi, Estland, fertigt Kolmeks Ltd Pumpen und Motoren, die typischerweise in Heiz- und Kühlsystemen, in Druckerhöhungsanlagen und zunehmend auch in der Prozessindustrie zum Einsatz kommen. Kolmeks erkannte das Potenzial einer Integration von Frequenzumrichtern in das Pumpensystem.

Die Lösung

VACON® 20 Cold Plate wurde in die aktualisierte Kolmeks-Produktreihe eingebauter Pumpen in einem Leistungsbereich von 0,75 kW bis 7,5 kW integriert. Außerdem startete Kolmeks ein Software-Entwicklungsprojekt zur Ermittlung der benötigten Anforderungen an die Mehrfachpumpenantriebe für die kleineren VS Pumpen.

Case image
Quote

Wir konnten eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Expertenteams von VACON®, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Kolmeks und den Unterlieferanten erleben. Die hier erfolgte Teamarbeit zwischen chinesischen, italienischen und finnischen Experten sorgte für ein erfolgreiches Ergebnis. Die Übergang zu Danfoss Drives erfolgte reibungslos und die problemlose Zusammenarbeit setzte sich fort.

Markku Hännikäinen, Electrical and Electronics R&D Manager, Kolmeks

Das Ergebnis

Die Verwendung von Frequenzumrichtern zur Steuerung von Pumpen und Pumpenanlagen verbessert Regelbarkeit und Energieeffizienz des gesamten Pumpensystems erheblich. Ausgangsdruck und Durchfluss im Wasserleitungssystem lassen sich an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Dies reduziert den Energieverbrauch sowie die Belastung des Stromnetzes und der mechanischen Teile, verlängert die Nutzungsdauer der Pumpe und verbessert die Betriebszuverlässigkeit. Teamarbeit zwischen chinesischen, italienischen und finnischen Experten sorgte für ein erfolgreiches Ergebnis.

Case video thumbnailWatch the case story video »

Globale

Präsenz sorgte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Bleiben Sie stets informiert

Halten Sie sich mit aktuellen Meldungen von Danfoss Drives immer auf dem neuesten Stand. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte, Dienstleistungen und erfolgreichen Anwendungsbeispiele.

Newsletter image Melden Sie sich
zum Newsletter an