Equip differently

Wenn Sie sich für einen Danfoss Frequenzumrichter entscheiden, können Sie ihn mit allen wichtigen Motortypen, jeder SPS und nahezu jedem Feldbus kombinieren und konfigurieren. Auf diese Weise können Sie den Frequenzumrichter auf Ihre spezielle Anwendung abstimmen und somit sicherstellen, dass Sie die perfekte Kombination aus Wirkungsgrad, Drehzahl und Drehmoment erhalten.

Wir bieten:

  • Kompatibilität mit dem Motor, den Sie benötigen
  • Kompatibilität mit dem Feldbus, den Sie benötigen
  • Herausragendes Know-how im Bereich der Oberschwingungsreduzierung
  • Innovation bei Projekten zur Energiespeicherung

Motorkompatibilität

Danfoss Frequenzumrichter sorgen für optimale Regelung der Motoren, die Sie benötigen. Somit können Sie Ihren Frequenzumrichter einfach mit dem Motor Ihrer Wahl kombinieren und sicher sein, dass das System nach höchsten Standards arbeitet. Unser Fokus auf Forschung und Entwicklung befähigt uns, jederzeit für neu entstehende Technologien verschiedene Lösungen zu bieten. Mehr dazu erfahren Sie im nachfolgenden Blogbeitrag »

Feldbus-Kompatibilität

Echtzeitinformationen gewinnen in industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen an Bedeutung. Bei Danfoss Frequenzumrichtern können Sie aus einer sehr großen Anzahl verschiedener Kommunikationsprotokolle wählen. Unabhängig von Ihrer Anwendung oder Ihrem bevorzugten Kommunikationsprotokoll lassen sich unsere Frequenzumrichter nahtlos in das von Ihnen gewählte System integrieren, um für maximale Transparenz in Ihren Produktionsanlagen zu sorgen. Mehr dazu erfahren Sie im nachfolgenden Blogbeitrag »

Erfahrung mit der Reduzierung von Oberschwingungen

Die Installation der Frequenzumrichter in Anwendungen erfolgt häufig in direkter Nähe zu hochsensiblen elektronischen Geräten. Zur Minimierung elektromagnetischer Interferenzen ist besondere Sorgfalt erforderlich. Danfoss bietet eine Vielzahl von Lösungen zur Reduzierung von Oberschwingungen an, wie z. B. integrierte oder externe, aktive oder passive Oberschwingungsfilter, mit denen Sie den Klirrfaktor (THDi) unter 5 % halten können; perfekt für Krankenhäuser oder Installationen, die lange Kabel erfordern. Mehr dazu erfahren Sie im nachfolgenden Blogbeitrag »

Innovation bei der Energiespeicherung

Die Energiespeicherung ist entscheidend, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen, wenn verschiedene Energiequellen in Stromerzeugungssysteme integriert sind. Danfoss erweitert den Leistungsumfang bei der Energiespeicherung und entwickelt Lösungen, die auch auf die Optimierung des Energieverbrauchs abzielen. Wir bieten Produkte, Engineering und Erprobungslösungen für die Energiespeicherung in diversen Hybridisierungsanwendungen an, die alle dazu beitragen, Kosten zu sparen und die Energieversorgung zu stabilisieren.
Weitere Informationen zur Hybridisierung finden Sie unten »

Anwendungsbeispiele

Lesen Sie in den nachfolgenden Fallbeispielen, wie unsere Kunden davon profitieren, dass sie anders ausrüsten.

Case image

Hybrid-Fähren versorgen die Stadt Amsterdam rund um die Uhr

Auf dem IJ in Amsterdam fahren Hybrid-Fähren rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Dank der VACON® Frequenzumrichter profitieren sie von einer Verfügbarkeit rund um die Uhr, kleineren Generatoren, weniger Geräuschentwicklung und einfacher Manövrierfähigkeit.

Erfahren Sie mehr
Case image

Kraftstoffeinsparung von 38 % und gesenkte Emissionen

Dank dem diesel-elektrischen Hybrid-Antrieb mit integriertem Akkusystem am Zwischenkreis benötigen die neuen Fähren von CMAL 38 % weniger Kraftstoff als konventionelle Schiffe.

Erfahren Sie mehr
Case image

Produktivität bei Pulvermischung
mit drahtlosem PROFINET verdreifacht

Der niederländische Anbieter von Pulvermischungen Huijbregts Groep installierte VLT® AutomationDrives in seiner neu gestalteten und stark automatisierten Mischanlage. Dies verdreifachte die Produktivität, verbesserte die Qualität um 200 % und sorgte für ein sichereres Arbeitsumfeld.

Erfahren Sie mehr
Case image

Fernwärmeanlage für verschiedene Biokraftstoffe erreicht Kraftstoffausnutzung von 125 %

Als spezialisierter Anbieter von Frequenzumrichtern setzt Danfoss die Software-Entwicklung kontinuierlich fort. Die Anpassung des Regelungsalgorithmus in den Frequenzumrichtern bei Hjørring District Heating an die SynRM-Motoren ermöglichte eine Kraftstoffausnutzung von 125 %.

Erfahren Sie mehr

Blog

Icon

Vier Gründe, warum Motorunabhängigkeit so wichtig ist

Diskussionen um mehr Energieeffizienz erzwingen die Entwicklung neuer Motortechnologien. Entscheidend ist, diejenige zu finden, die Ihrer Anwendung optimal entspricht. Unser Blogbeitrag behandelt die Vorteile eines Frequenzumrichters, der sich an jede Motortechnologie anpassen lässt.

Weitere Informationen (ENG)
Icon

Feldbus – Ausschöpfen des gesamten Potenzials von Frequenzumrichtern

Viele Frequenzumrichter fungieren lediglich als Drehzahlregler. In unserem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Bediener mithilfe einer Feldbus-Verknüpfung auf die Intelligenz des Umrichters zugreifen und die hilfreichen Funktionen und wichtigen Systemdaten nutzen können.

Weitere Informationen (ENG)
Icon

Frequenzumrichter im Vergleich zu geräuschintensiven Umgebungen

Die Reduzierung der Netzverzerrung durch Oberschwingungen ist wichtig, um die Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu minimieren und Kosten zu sparen. In unserem Blogbeitrag erhalten Sie eine Einführung in die verwendbaren Methoden zur Oberschwingungsreduzierung mit besonderem Bezug zu Frequenzumrichtern.

Weitere Informationen (ENG)

Lesen Sie mehr

Welche Vorteile bietet Ihnen die Motorunabhängigkeit?

Die Debatte um mehr Energieeffizienz hat die Entwicklung von innovativen Motor- und Antriebstechnologien angekurbelt.

Unser umfassender Artikel befasst sich mit den vielen Vorteilen, die der Einsatz eines motorunabhängigen Frequenzumrichters mit einem Motor Ihrer Wahl bietet.

Weitere Informationen (ENG)

Hybridisierung – verbesserte Leistung durch bessere Energienutzung

In der Welt der Frequenzumrichter kann Hybridisierung mit der Einführung einer Möglichkeit zur Energiespeicherung in einem System zusammengefasst werden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie dies dazu beiträgt, Kapitalinvestitionen, Betriebskosten und Ausfallzeiten zu minimieren.

Weitere Informationen (ENG)

Ökodesign-Richtlinie in Bezug auf energieverbrauchsrelevante Produkte 2009/125/EG

Verordnungen und Normen in Bezug auf Energieeffizienz werden schrittweise auf der ganzen Welt verschärft. Die Ökodesign-Richtlinie bildet aktuell den rechtlichen Rahmen für die Anforderungen an alle energieverbrauchenden Geräte und Anlagen in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe in der Europäischen Union.

Danfoss ecoSmart ist ein Online-Tool, mit dem Sie ganz einfach die IE- und IES-Klassen gemäß EN 50598-2 berechnen können.

Weitere Informationen (ENG)

Bleiben Sie stets informiert

Halten Sie sich mit aktuellen Meldungen von Danfoss Drives immer auf dem neuesten Stand. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte, Dienstleistungen und erfolgreichen Anwendungsbeispiele.

Newsletter image Melden Sie sich
zum Newsletter an