Case main image
Huijbregts Groep – Niederländischer Anbieter von Pulvermischungen
Produktivität bei Pulvermischung mit drahtlosem PROFINET verdreifacht

Das Projekt

Das Pulvermischen erfolgte vormals in manuell beladenen Mischern. Das machte es notwendig, die einzelnen Pulver zum jeweiligen Mischer und die fertig gemischten Pulver in den Verpackungsbereich zu bringen. Huijbregts Groep entschied sich für ein umfassendes Umgestaltungs- und Automatisierungsprojekt.

Die Lösung

Das Unternehmen Huijbregts Groep installierte 96 VLT® AutomationDrives in seiner neu gestalteten und stark automatisierten Mischanlage in den Niederlanden. Das neue Design verfügt über 24 mobile Mischer mit einer maximalen Kapazität von 1500 kg, die von einer gemeinsamen Stromschiene an der Decke der Werkshalle versorgt werden. An jedem Mischer ist ein VLT® AutomationDrive (IP66; 7,5 kW) installiert, der jeweils über ein drahtloses PROFINET mit einer SPS verbunden ist.

Die Positionierung der einzelnen Mischer erfolgt, während sie auf automatischen Wagen transportiert werden, durch den VLT® Smart Logic Controller, der ebenfalls über das drahtlose PROFINET mit einer SPS verbunden ist. Die Stromversorgung der Wagen erfolgt ebenfalls über die gemeinsame Stromschiene an der Decke.

Case image
Quote

Danfoss hat sein Versprechen gehalten, und die Unterstützung ist gut.

JEKO Tech, (entwickelt und implementiert industrielle Automatisierungslösungen)

Das Ergebnis

Der neue Produktionsprozess ist 1–2 Stunden schneller als zuvor (jetzt 2–3 Stunden). Jedes Pulver gelangt automatisch in den Mischer, so lässt sich die Rezeptur präziser befolgen und für das Qualitätsmanagement dokumentieren. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrads hat sich die Kapazität von 30 Bestellungen pro Tag auf etwa 100 mehr als verdreifacht, und die gesamte Produktion lässt sich nachverfolgen. Die drahtlose Ethernet-Automatisierung hat die Fehlersuche vereinfacht. Der Reinigungszyklus hat sich von 8 Stunden auf 40 Minuten verkürzt. Es gibt weniger Transporte in der Werkhalle, weniger Unfälle, weniger Schäden, und es sind weniger Mitarbeiter erforderlich. Kurz gesagt, die Produktivität hat sich verdreifacht, die Qualität wurde um 200 % verbessert, und die Arbeit für die Mitarbeiter ist einfacher und sicherer geworden.

200%

Qualitätsverbesserung

Bleiben Sie stets informiert

Halten Sie sich mit aktuellen Meldungen von Danfoss Drives immer auf dem neuesten Stand. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte, Dienstleistungen und erfolgreichen Anwendungsbeispiele.

Newsletter image Melden Sie sich
zum Newsletter an