Case main image
Coca-Cola FEMSA – der größte Flaschenabfüller von Coca-Cola-Produkten weltweit
Vorbeugende Wartung gewährleistet optimale Verfügbarkeit bei vorhersagbarem Budget

Das Projekt

Coca-Cola FEMSA ist in ganz Südamerika und auf den Philippinen vertreten. Der Standort Maringá ist eines von elf Werken, die 48 % der Fläche und 43 % der Bevölkerung Brasiliens versorgen.

Das Unternehmen ist der erste Hersteller von Softdrinks, der die LEED-Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten hat, die für fortlaufende Innovationen, effektive Leistung und nachhaltiges Wachstum steht. In dieser Anlage sind Danfoss Frequenzumrichter entscheidende Komponenten zur Regelung der Transporteurgeschwindigkeit.

Die Lösung

Optimale Verfügbarkeit ist unerlässlich, da wir nur so die führende Position dieser Hochleistungsanlage aufrechterhalten können. Aus diesem Grund vergeben die Anlagenbetreiber die Aufgabe der vorbeugenden Wartung an externe Anlagenspezialisten, die Danfoss Drives geschult hat. Seit 2012 haben DrivePro® Services eine maximale Verfügbarkeit der bei Maringá installierten Danfoss Frequenzumrichter sichergestellt. Hierbei kommt ein vordefinierter Serviceplan zum Einsatz. Er sorgt dafür, das Risiko eines Ausfalls oder einer vorzeitigen Verschlechterung der Antriebskomponenten zu minimieren.

Case image
Quote

Das DrivePro® Services Program sorgt für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit unserer Linie. Von einfachen Geräteinstallationsprüfungen bis hin zu umfassenden Analysen, ob eine Änderung oder ein Austausch erforderlich ist – mit diesem Service-Portfolio können wir Störungen oder Ausfälle von Anlagenkomponenten vorhersagen. Die Partnerschaft mit unseren Lieferanten ist die Basis für das Erreichen betrieblicher Exzellenz. Einen Partner vor Ort zu haben, gibt uns ein sichereres Gefühl. Damit wissen wir, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit auf ihn zählen können, wenn es darauf ankommt.

Anderson Ponchak de Alvarenga, Maintenance Supervisor, Coca-Cola FEMSA

Das Ergebnis

Die Flaschenabfüllanlage verhindert unerwartete Probleme durch die systematische Sicherstellung des optimalen Betriebszustands ihrer Antriebe. Und diese Dienste bauen auf eine nahtlose Zusammenarbeit mit dem Servicepartner vor Ort rund um die Uhr auf – basierend auf einem stabilen und vorhersagbaren Wartungsbudget. Aus diesen Gründen liefern die DrivePro® Life-Cycle Services dem Werk Maringá wertvolle Unterstützung bei der Lieferung der täglichen Produktion von einer Million Liter Coca Cola – und das auf vollständig nachhaltige Weise.

Miniaturansicht Video zur AnwendungVideo zur Anwendung ansehen »

Optimal uptime

on a predictable budget

Bleiben Sie stets informiert

Halten Sie sich mit aktuellen Meldungen von Danfoss Drives immer auf dem neuesten Stand. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte, Dienstleistungen und erfolgreichen Anwendungsbeispiele.

Newsletter image Melden Sie sich
zum Newsletter an