Equip differently

Scegliere un convertitore di frequenza Danfoss permette di configurare, modificare e combinare il convertitore con ogni tipo di motore, PLC e bus di campo. In questo modo, è possibile scegliere il convertitore giusto per la specifica applicazione e garantire il mix perfetto di efficienza, velocità e coppia.

Ti offriamo:

  • Conformità con ogni tipologia di motore
  • Conformità con ogni tipologia di bus di campo
  • Straordinarie competenze per soluzioni dedicate alle armoniche
  • Innovazione nei progetti di immagazzinamento dell'energia

Conformità al motore

I convertitori di frequenza Danfoss offrono il controllo ottimale dei motori di cui hai bisogno. In questo modo, puoi collegare il convertitore di frequenza al motore scelto e hai la certezza che il sistema funzionerà al massimo delle prestazioni. La nostra attenzione per la ricerca e lo sviluppo ci permette di offrire soluzioni differenti non appena nascono nuove tecnologie sul mercato. Scopri di più nel post del blog seguente »

Conformità al bus di campo

Le informazioni in tempo reale stanno diventando sempre più importanti nei sistemi di automazione e controllo a livello industriale. I convertitori Danfoss offrono una varietà di scelta particolarmente ampia di protocolli di comunicazione. A prescindere dalle tue applicazioni e dal protocollo di comunicazione utilizzato, i nostri convertitori si integrano perfettamente nel sistema scelto, offrendo un eccezionale livello di trasparenza negli impianti di produzione. Scopri di più nel post del blog seguente »

Esperti di armoniche

Spesso i convertitori di frequenza sono installati in applicazioni accanto ad altre apparecchiature elettroniche particolarmente sensibili. Occorre dunque prestare particolare attenzione al fine di ridurre al minimo la potenziale interferenza elettromagnetica. Danfoss offre una vasta gamma di soluzioni di mitigazione con filtri antiarmoniche attive o passive, integrate o esterne, capaci di mantenere la distorsione armonica totale (THDi) al di sotto del 5%, perfette per ospedali e installazioni che prevedono lunghi cablaggi. Scopri di più nel post del blog seguente »

Innovazioni nell'immagazzinamento dell'energia

L'immagazzinamento dell'energia è essenziale per bilanciare le richieste di domanda e offerta quando vengono integrati diversi tipi di fonti energetiche nei sistemi di produzione di energia elettrica. Danfoss sta ampliando la capacità dell'energy storage e sta sviluppando soluzioni specifiche per ottimizzare il consumo energetico. Offriamo prodotti, servizi di progettazione e collaudo per l'immagazzinamento dell'energia in diverse applicazioni; il tutto per aiutare a ridurre i costi e a stabilizzare l'approvvigionamento energetico.
Scopri di più sull'hybridization di seguito »

Case story

Scopri come i nostri clienti traggono vantaggio dai nostri prodotti.

Case image

Traghetti ibridi collegano la città di Amsterdam no stop

Sul fiume IJ di Amsterdam i traghetti ibridi sono operativi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Alimentati dai convertitori VACON®, sono in grado di offrire un'operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di utilizzare generatori con dimensioni più piccole con migliore qualità dell'aria, meno rumore e facile manovrabilità.

Scopri di più
Case image

38% di risparmio sul carburante e riduzione delle emissioni

L'uso della propulsione ibrida diesel-elettrica, con un sistema di batterie integrato nel collegamento CC, permette ai nuovi traghetti CMAL di usare il 38% in meno di carburante rispetto alle tradizionali imbarcazioni.

Scopri di più
Case image

La produttività per i preparati in polvere è triplicata grazie a PROFINET wireless

Il fornitore olandese di preparati in polvere Huijbregts Groep ha installato i VLT® AutomationDrive nel proprio impianto di miscelazione in Olanda riprogettato e a elevata automazione. In questo modo la produttività è triplicata, la qualità è aumentata del 200% e l'ambiente di lavoro è più sicuro.

Scopri di più
Case image

La centrale di teleriscaldamento a biocarburante multiplo raggiunge il 125% di utilizzo del combustibile

Essendo un fornitore dedicato per i convertitori di frequenza, Danfoss si occupa incessantemente dello sviluppo del software. La personalizzazione dell'algoritmo di controllo dei convertitori dello stabilimento Hjørring per i motori SynRM ha consentito prestazioni di utilizzo del combustibile del 125%.

Scopri di più

Blog

Icon

Quattro motivi per cui è importante l'indipendenza del motore

Il tema dell'efficienza energetica promuove lo sviluppo di nuove tecnologie per i motori. Trovare quella che si adatta meglio alla tua applicazione è di fondamentale importanza. Questo post analizza i benefici garantiti dalla scelta di un convertitore di frequenza capace di adattarsi a qualsiasi tipo di tecnologia in uso nel motore.

Scopri di più (ENG)
Icon

Bus di campo: valorizzare l'intero potenziale dei convertitori di frequenza

Molti convertitori di frequenza fungono soltanto da controllori di velocità. Leggi questo post sul blog per scoprire come, sfruttando il collegamento del bus di campo, gli operatori possono accedere alle informazioni del convertitore e sfruttare utili funzioni e importanti dati di sistema.

Scopri di più (ENG)
Icon

Convertitori e ambienti rumorosi

La riduzione della distorsione armonica è importante per migliorare l'efficienza, ridurre i tempi di inattività e i costi. Questo post del blog fornisce un'introduzione ai possibili metodi di mitigazione delle armoniche, con particolare riferimento ai convertitori di frequenza.

Scopri di più (ENG)

Approfondisci

Quali sono i vantaggi quando si parla di indipendenza dai motori?

Il dibattito sull'efficienza energetica ha contribuito all'innovazione dei motori e allo sviluppo della tecnologia dei convertitori.

Questo articolo tratta in maniera approfondita i diversi vantaggi dell'utilizzo di convertitori che funzionano indipendentemente dal tipo di motore scelto.

Scopri di più (ENG)

Hybridization – Migliorare le prestazioni sfruttando al meglio l'energia

Nel mondo dei convertitori di frequenza l'hybridization può essere sintetizzata come un metodo di immagazzinamento dell'energia in un sistema.

Scopri come questo contribuisce a ridurre il costo dell'investimento, i costi di esercizio e i tempi di fermo dei sistemi.

Scopri di più (ENG)

Direttiva Ecodesign sulla progettazione ecocompatibile degli apparecchi che consumano energia (ErP) 2009/125/CE

In tutto il mondo le disposizioni e le norme in materia di efficienza energetica sono in fase di inasprimento. La direttiva Ecodesign è il quadro normativo dell'Unione Europea che racchiude i principi normativi relativi ai requisiti di tutti i prodotti connessi all'energia a uso domestico, commerciale e industriale nel territorio comunitario.

Danfoss ecoSmart è uno strumento online che consente di calcolare con facilità le classi IE e IES in base alla norma EN 50598-2.

Scopri di più (ENG)

Resta sempre aggiornato

Esistono tanti modi per essere sempre aggiornato riguardo alle informazioni più recenti su Danfoss Drives.

Puoi leggere tutte le nostre ultime news dal nostro sito web: le informazioni più recenti sono indicate di seguito. Puoi anche seguirci su tutti i nostri social media: di seguito trovi il nostro feed di Twitter, pubblichiamo regolarmente anche su LinkedIn, Facebook e Instagram. Non dimenticare la nostra newsletter. Iscriviti seguendo il link sottostante.

Iscrizione alla newsletter

Rimani aggiornato su tutte le novità Danfoss Drives. Scopri di più sui nostri prodotti, sui servizi e sulle case stories.

Newsletter image Iscriviti alla newsletter