Case main image
Teleriscaldamento Hjørring – una centrale a biocarburante multiplo da 30 MW di rilevanza mondiale
La centrale di teleriscaldamento a biocarburante multiplo raggiunge il 125% di utilizzo del combustibile

Il progetto

Hjørring è un'autentica centrale di teleriscaldamento a biocarburante multiplo con una vasta gamma di applicazioni in uso. Durante la fase di progettazione del nuovo impianto il responsabile delle operazioni ha preso atto dei vantaggi garantiti dall'uso dei motori SynRM rispetto ai motori a magneti permanenti (la cui riparazione può essere complicata e costosa), e l'effettiva superiorità nel rendimento rispetto ai motori IM. All'epoca, tuttavia, i motori SynRM con classe di efficienza super premium IE4 non erano facilmente reperibili sul mercato. È stato difficile trovare un partner che fosse in grado di fornire una singola piattaforma per convertitori capace di controllare le diverse tecnologie di motori utilizzati con le molteplici applicazioni dell'impianto.

La soluzione

Per il progetto si è preferito sviluppare una soluzione personalizzata di un convertitore di frequenza Danfoss anziché di un pacchetto motore già pronto all'uso di un fornitore concorrente.

Lo sviluppo del software ha rappresentato una parte importante della soluzione. Danfoss Drives ha sviluppato e testato un algoritmo personalizzato per i motori SynRM presenti nell'impianto che permette ai convertitori di adattarsi al motore in meno di tre secondi durante la messa in funzione.

Nell'impianto in totale sono stati installati 18 convertitori di frequenza Danfoss VLT® AutomationDrive FC 302; tutti i convertitori sono dotati di PROFIBUS e opzioni di backup a 24 V CC. In base alle prestazioni richieste, Danfoss ha dimensionato i convertitori di frequenza in modo da poterli abbinare ai motori previsti dal progetto. Ogni convertitore è stato selezionato per il carico e l'applicazione specifici (pompa o ventola).

Case image
Quote

Apprezziamo i prodotti Danfoss e non abbiamo esitato a impegnarci in un processo di sviluppo. All'inizio del progetto è stato abbastanza difficile trovare un motore IE4. Oggi, invece, inserire motori IE4 in progetto è già realistico.

Gorm Gade Knudsen, Weiss
(si occupa della gestione del progetto, della progettazione e dell'installazione degli impianti di combustione per i biocarburanti)

Il risultato

Sfruttando al massimo la compatibilità del VLT® AutomationDrive FC 302 con diversi tipi di motori, Hjørring è una delle poche centrali di teleriscaldamento al mondo in grado di raggiungere un'elevata efficienza e prestazioni straordinarie con un utilizzo del combustibile del 125% e pari obiettivi di emissione per il 2022. È la centrale a biocarburante multiplo più innovativa.

Grazie all'utilizzo di motori SynRM al posto dei motori PM, la centrale di teleriscaldamento taglia i costi di manutenzione e aumenta i tempi di funzionamento dei motori, riuscendo così a ottenere un significativo ROI in 7 anni.

Si è registrata una netta riduzione dei tempi correlati all'operatività, alla manutenzione e alla formazione, in quanto tutti i convertitori utilizzano lo stesso tipo di interfaccia utente anche se controllano diversi tipi di motori (IM e SynRM) con differenti dimensioni e diversi utilizzi. Inoltre, possedere convertitori e piattaforma della stessa marca garantisce un inventario ridotto per le eventuali parti di ricambio.

Ammortamento in due anni

per i motori IE4 SynRM rispetto ai tradizionali motori IE2 funzionanti a carico parziale

Resta sempre aggiornato

Esistono tanti modi per essere sempre aggiornato riguardo alle informazioni più recenti su Danfoss Drives.

Puoi leggere tutte le nostre ultime news dal nostro sito web: le informazioni più recenti sono indicate di seguito. Puoi anche seguirci su tutti i nostri social media: di seguito trovi il nostro feed di Twitter, pubblichiamo regolarmente anche su LinkedIn, Facebook e Instagram. Non dimenticare la nostra newsletter. Iscriviti seguendo il link sottostante.

Iscrizione alla newsletter

Rimani aggiornato su tutte le novità Danfoss Drives. Scopri di più sui nostri prodotti, sui servizi e sulle case stories.

Newsletter image Iscriviti alla newsletter