Case main image
Huijbregts Groep – fornitore olandese di preparati in polvere
La produttività per i preparati in polvere è triplicata grazie a PROFINET wireless

Il progetto

La miscelazione delle polveri veniva effettuata in miscelatori caricati manualmente, il che comportava lo spostamento delle singole polveri nel miscelatore e, una volta miscelate, in un'area di confezionamento. Huijbregts Groep ha deciso di intraprendere un ampio progetto di riprogettazione e automazione.

La soluzione

Huijbregts Groep ha installato 96 VLT® AutomationDrive nel proprio impianto di miscelazione in Olanda riprogettato e a elevata automazione. Il nuovo progetto prevede 24 miscelatori mobili con una capacità massima di 1.500 kg, funzionanti grazie a una linea di alimentazione comune montata sul soffitto dello stabilimento. Ogni miscelatore dispone di un VLT® AutomationDrive (IP66, 7,5 kW) collegato a un PLC tramite PROFINET wireless.

Il posizionamento dei miscelatori è gestito dal controllore Smart Logic VLT® mentre questi si spostano su vagoni automatici, a loro volta collegati a un PLC tramite PROFINET wireless. Anche i vagoni sono alimentati dalla linea di alimentazione installata a soffitto.

Case image
Quote

Danfoss ha mantenuto le promesse e offre assistenza di qualità.

JEKO Tech (sviluppa e implementa soluzioni industriali automatizzate)

Il risultato

Il nuovo processo di produzione dura 2–3 ore (1–2 ore più rapido di prima). Dal momento che ogni polvere viene inserita nel miscelatore in modo automatico, la ricetta è seguita con una maggiore precisione e può essere documentata per scopi di gestione della qualità. Grazie all'elevato livello di automazione la capacità è triplicata da 30 ordini al giorno a circa 100, e l'intera produzione può essere tracciata e rintracciata. L'automazione Ethernet wireless ha semplificato la risoluzione dei problemi. Il ciclo di pulizia è stato ridotto da 8 ore a 40 minuti. Si contano meno mezzi di trasporto nel reparto di produzione, meno incidenti, meno danni e occorrono meno dipendenti. In breve, la produttività è triplicata, la qualità è aumentata del 200% e il lavoro è più sicuro e semplice per i dipendenti.

200%

miglioramento della qualità

Resta sempre aggiornato

Esistono tanti modi per essere sempre aggiornato riguardo alle informazioni più recenti su Danfoss Drives.

Puoi leggere tutte le nostre ultime news dal nostro sito web: le informazioni più recenti sono indicate di seguito. Puoi anche seguirci su tutti i nostri social media: di seguito trovi il nostro feed di Twitter, pubblichiamo regolarmente anche su LinkedIn, Facebook e Instagram. Non dimenticare la nostra newsletter. Iscriviti seguendo il link sottostante.

Iscrizione alla newsletter

Rimani aggiornato su tutte le novità Danfoss Drives. Scopri di più sui nostri prodotti, sui servizi e sulle case stories.

Newsletter image Iscriviti alla newsletter