Ottimizzare differently

Hai la libertà di ottimizzare creando il sistema più adatto alla tua applicazione. Che sia un modello standard o realizzato apposta per te, ti offriamo tutto il supporto e i software necessari per personalizzare il tuo convertitore in modo che le sue caratteristiche, dimensioni e funzionalità rispondano esattamente alle tue esigenze durante il suo intero ciclo di vita.

Ti offriamo:

  • La più ampia gamma di convertitori di frequenza
  • Strumenti facili e veloci per la personalizzazione
  • Convertitori programmabili e software speciali
  • Servizio tecnico e di manutenzione DrivePro®

Un'ampia scelta

La vasta gamma di prodotti Danfoss Drives copre praticamente qualsiasi esigenza di mercato in termini di convertitori di frequenza e offre un valore aggiunto per quasi tutte le applicazione e nei vari settori industriali. Il nostro portafoglio prodotti include i convertitori di frequenza VLT® e VACON®. Essi combinano in sé innovazione e lunga durata per le industrie sostenibili di domani e ti posizionano in prima linea nella corsa per l'efficienza energetica. Per maggiori informazioni scarica l'app MyDrive® Portfolio oppure visita il sito all'indirizzo drives.danfoss.com. Scopri di più nel post del blog seguente »

Messa in servizio personalizzata

Per una configurazione veloce dei convertitori di frequenza Danfoss offre una gamma di tool per PC facili e veloci da utilizzare sia in online che offline. I nostri convertitori si avvalgono inoltre di intuitive procedure guidate di avvio e consentono agli utenti l'impostazione di parametri in base a specifiche esigenze. Scopri di più nel post del blog seguente »

Software su misura

Nel mondo digitale odierno il controllo del singolo dispositivo e la personalizzazione delle sue funzionalità sono affidate quasi sempre a un software di gestione. Collaborando con Danfoss Drives puoi individuare le tue specifiche esigenze per consentirci di sviluppare un software su misura, oppure puoi gestire lo sviluppo software dell'applicazione in modo completamente indipendente. Entrambi i metodi sono vantaggiosi, in quanto ti permettono di personalizzare il funzionamento dei convertitori in modo che rispondano alle tue esigenze anziché adattare i tuoi processi per renderli compatibili con la funzionalità dei convertitori. Scopri di più nel post del blog seguente »

Servizi DrivePro® Life Cycle

I servizi DrivePro® di Danfoss vanno oltre la semplice risoluzione dei problemi, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione. Coprendo l'intero ciclo di vita del convertitore di frequenza, essi accrescono infatti produttività, prestazioni e tempi di funzionamento. I nostri servizi, forniti da esperti, sono personalizzati in base alle tue esigenze ovunque siano necessari. Costituiscono un valore aggiunto per processi e attività, trasferiscono il nostro know-how e ti tengono al passo con i tempi permettendoti di accedere alle più recenti innovazioni tramite aggiornamenti e sostituzioni. Scopri di più nel post del blog seguente »

Case story

Scopri come i nostri clienti beneficiano dell'"optimizing differently".

Case image

Peroni accresce del 30% l'efficienza dei trasportatori

Il birrificio Peroni ha ottimizzato i costi di esercizio aggiornando la linea di imbottigliamento. L'utilizzo di una combinazione di VLT® AutomationDrive e VLT® OneGearDrive® ha garantito un'efficienza eccezionale dei trasportatori.

Scopri di più
Case image

Marselisborg genera un surplus di energia pari al 134%

Ottimizzando tutti i processi, l'impianto ha ottenuto l'impatto energetico zero e ora produce energia in eccesso sufficiente da gestire l'intero ciclo dell'acqua nel bacino idrografico locale.

Scopri di più
Case image

L'hotel Crowne Plaza di Copenaghen sfiora le emissioni di anidride carbonica zero

Con consumi di elettricità e acqua inferiori rispettivamente del 60% e del 30% rispetto ad altre 4.800 proprietà paragonabili del gruppo InterContinental Hotel, l'hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers ha collaborato strettamente con Danfoss per mettere in campo le migliori tecnologie.

Scopri di più
Case image

Coca-Cola FEMSA si avvale della manutenzione preventiva per garantire un tempo di funzionamento ottimale

L'impianto di imbottigliamento evita l'insorgenza di problemi inaspettati, garantendo in modo sistematico condizioni ottimali dei convertitori e utilizzando il servizio DrivePro® per il ciclo di vita dei sistemi.

Scopri di più

Blog

Icon

Il nuovo volto dell'efficienza energetica

Con la riduzione del consumo energetico e la conservazione dell'energia inutilizzata, l'efficienza energetica può essere considerata una fonte di energia. Questo post sul blog esamina come un'ottimizzazione a livello di sistema aiuti a stabilizzare la fornitura.

Scopri di più (ENG)
Icon

Come i clienti possono influire sullo sviluppo di software applicativi

I software applicativi nei convertitori di frequenza sono in grado di adattare il funzionamento dei convertitori sulla base dei processi dei clienti. Ovviamente i clienti devono contribuire allo sviluppo e all'ottimizzazione dei software.

Scopri di più (ENG)
Icon

Sviluppo di software applicativi – il capitolo finale

Questo post sul blog analizza il ruolo degli sviluppatori di software applicativi e l'importanza di capire come i convertitori possano essere inseriti, usando il software, nei sistemi di automazione circostanti e nel processo stesso.

Scopri di più (ENG)
Icon

Conosci VLT® Motion Control Tool MCT 10?

VLT® Motion Control Tool MCT 10 è uno strumento interattivo facile e veloce da usare nelle configurazioni online/offline di convertitori e avviatori statici. Leggi questo post del blog per apprendere come controllare, configurare e monitorare i sistemi.

Scopri di più (ENG)
Icon

L'ottimizzazione dei tempi di funzionamento è critica

I servizi DrivePro® offrono una protezione per l'intero ciclo di vita dei prodotti: pianificazione, configurazione e messa in funzione, fino al termine della vita utile e alla sostituzione. Leggi questo post del blog per scoprire come ottimizzare i tempi di funzionamento e minimizzare i tempi di inattività.

Scopri di più (ENG)

Approfondisci

Filosofia dei sistemi nell'ottimizzazione dell'efficienza

Leggi questo articolo per scoprire come incoraggiamo a concentrarsi non solo sull'ottimizzare l'efficienza dei componenti, ma anche sull'accrescere l'efficienza a livello di sistema.

Adottare un approccio olistico è di fondamentale importanza per garantire un approvvigionamento energetico sostenibile in futuro, così come passare dai combustibili fossili a fonti di energia rinnovabili ed espandere la capacità di approvvigionamento energetico.

Scopri di più (ENG)

App MyDrive® Portfolio

La vasta gamma di prodotti Danfoss Drives offre un valore aggiunto a ogni installazione. Utilizza l'app MyDrive® Portfolio per ottenere una panoramica su tutti i prodotti e servizi offerti da Danfoss Drives.

Puoi cercare informazioni su un particolare prodotto o settore industriale. Sono inoltre presenti link a referenze, video, brochure e manuali.

Scopri di più (ENG) Download per iOS Download per Android

Resta sempre aggiornato

Esistono tanti modi per essere sempre aggiornato riguardo alle informazioni più recenti su Danfoss Drives.

Puoi leggere tutte le nostre ultime news dal nostro sito web: le informazioni più recenti sono indicate di seguito. Puoi anche seguirci su tutti i nostri social media: di seguito trovi il nostro feed di Twitter, pubblichiamo regolarmente anche su LinkedIn, Facebook e Instagram. Non dimenticare la nostra newsletter. Iscriviti seguendo il link sottostante.

Iscrizione alla newsletter

Rimani aggiornato su tutte le novità Danfoss Drives. Scopri di più sui nostri prodotti, sui servizi e sulle case stories.

Newsletter image Iscriviti alla newsletter