장비 선정 differently

댄포스 AC 드라이브를 선택하면 모든 모터 유형, PLC 및 필드버스와 자유롭게 구성, 수정 및 결합할 수 있습니다. 이렇게 하면 드라이브를 고객의 특정 어플리케이션에 맞게 설정할 수 있으며 최상의 효율, 속도 및 토오크 조합을 확보할 수 있습니다.

당사는 다음을 제공합니다:

  • 필요로 하는 모터와의 적합성
  • 필요로 하는 필드버스와의 적합성
  • 탁월한 고조파 솔루션 전문 기술
  • 에너지 저장 프로젝트에서의 혁신

모터 적합성

댄포스 AC 드라이브는 필요로 하는 모터의 최적 제어를 제공합니다. 이렇게 하면 고객이 선정한 모터에 AC 드라이브를 매우 자유롭게 연결할 수 있으며 시스템이 가능한 최고의 표준에 따라 작동함을 확신할 수 있습니다. 당사는 연구 개발에 중점으로 두고 있어 신기술이 개발됨에 따라 다양한 솔루션을 제공할 수 있는 최적의 입지를 갖추고 있습니다. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

필드버스 적합성

실시간 정보는 산업 자동화 및 제어 시스템에서 점차 중요해지고 있습니다. 댄포스 AC 드라이브에서는 매우 다양한 통신 프로토콜을 선택할 수 있습니다. 어플리케이션 또는 선호하는 통신 프로토콜과 관계 없이 당사의 드라이브는 고객이 선택한 시스템에 완벽하게 통합되며 고객의 생산 설비에 가장 높은 수준의 투명성을 제공합니다. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

고조파 전문 기술

AC 드라이브는 매우 민감한 다른 전자 장비와 함께 어플리케이션에 설치되는 경우가 종종 있습니다. 잠재적인 전자기 간섭을 최소화하려면 특별한 관리가 필요합니다. 댄포스는 내장형 또는 외장형, 액티브 또는 패시브 고조파 필터와 같이 다양한 완화 솔루션을 제공하며 이러한 솔루션은 총 고조파 왜곡(THDi)을 5% 미만으로 유지할 수 있으며 병원이나 긴 케이블을 필요로 하는 설비에 가장 적합합니다. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

에너지 저장 혁신

에너지 저장은 다중 에너지원이 발전 시스템에 통합되어 있는 경우, 공급과 수요의 균형에 있어 중요한 요소입니다. 댄포스는 에너지 저장 범위를 확대하고 에너지 소비 최적화에 중점을 두는 솔루션을 개발하고 있습니다. 당사는 다양한 하이브리드화 어플리케이션의 에너지 저장 관련 제품, 엔지니어링 및 검사 솔루션을 제공하며 이러한 솔루션은 모두 비용 절감 및 에너지 공급 안정화에 도움이 됩니다.
아래에서 하이브리드화에 관한 자세한 내용 확인 »

사례

아래의 사례 연구에서 차별화된 장비 선정을 통해 당사 고객이 어떠한 이점을 확보할 수 있는지 확인하십시오.

Case image

하이브리드 유람선, 암스테르담 시를 직통 연결하다

암스테르담의 아이강에서 하이브리드 유람선은 연중무휴 24시간 운항하고 있습니다. VACON® 드라이브로 구동되는 이 유람선은 연중무휴 24시간 가동, 제너레이터 크기 소형화, 공기질 개선, 소음 감소 및 조종 용이성을 자랑합니다.

더 자세한 내용 확인
Case image

38% 연료 절감 및 탄소 배출 감소

DC 링크에 배터리 시스템이 통합된 디젤-전기 하이브리드 추진을 사용하면 CMAL의 신규 유람선이 연료 사용량을 기존 선박 대비 38% 절감할 수 있습니다.

더 자세한 내용 확인
Case image

무선 PROFINET을 활용하여
분말 혼합 생산성 3배 증가

네덜란드 분말 믹스 공급업체인 Huijbregts Groep는 재설계되고 고도로 자동화된 혼합 설비에 VLT® AutomationDrive를 설치했습니다. 그 결과, 생산성이 3배 증가했고 품질은 200% 개선되었으며 안전한 작업 환경이 보장되었습니다.

더 자세한 내용 확인
Case image

다중 바이오연료 지역 난방 설비, 125%의 연료 이용률 달성

댄포스는 AC 드라이브 전담 공급업체로서 소프트웨어 개발을 진행 중입니다. Hjørring District Heating에 설치된 드라이브의 제어 알고리즘을 자체 SynRM 모터에 알맞게 맞춤형으로 제공함으로써 125%의 연료 이용률 성능이 가능했습니다.

더 자세한 내용 확인

블로그

Icon

모터의 독립성이 중요한 4가지 이유

에너지-효율 관련 논의 때문에 새로운 모터 기술의 개발에 대한 압박이 거셉니다. 고객의 어플리케이션에 가장 적합한 모터를 선정하는 일이 가장 중요합니다. 당사의 게시물에서는 모든 모터 기술에 적용 가능한 AC 드라이브의 선정에 따른 이점에 대해 논의합니다.

더 자세히
Icon

필드버스 – 드라이브의 잠재력 최대 활용

수많은 AC 드라이브가 속도 제어기의 역할만 합니다. 당사의 블로그 게시물을 통해 운영자가 필드버스 링크를 사용하여 어떻게 드라이브의 인공지능에 액세스하고 유용한 기능 및 중요한 시스템 데이터를 활용하는지 확인하십시오.

더 자세히
Icon

드라이브와 소음이 심한 환경

고조파 왜곡 저감은 효율 개선, 중지시간 감소 및 비용 절감에 있어 중요합니다. 당사의 블로그 게시물에는 특별히 AC 드라이브와 관련하여 사용 가능한 고조파 저감 방식에 대한 소개 내용이 수록되어 있습니다.

더 자세히

더 자세히 검색

모터의 독립성에 있어 고객에게 중요한 점?

에너지-효율 관련 논의는 모터 혁신 및 드라이브 기술을 자극했습니다.

당사의 심층 기사에서는 고객이 자유롭게 선택할 수 있는 모터와 함께 모터 독립적인 AC 드라이브 사용 시 그에 따른 다양한 장점에 관해 논의합니다.

더 자세히

하이브리드화 – 에너지 이용률 개선을 통한 성능 개선

AC 드라이브 업계에서 하이브리드화는 에너지 저장 수단을 시스템에 도입하는 것으로 요약할 수 있습니다.

하이브리드화가 어떻게 자본 지출, 운영 비용 및 시스템 중지시간을 줄이는데 도움이 되는지에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

더 자세히

에너지 관련 제품의 친환경 설계규정(ErP) 2009/125/EC

에너지-효율 관련 규정 및 표준은 전 세계적으로 점차 강화되고 있습니다. Ecodesign Directive(친환경설계 규정)는 현재 유럽 연합 전역에 걸친 가정, 상업 및 산업 부문의 모든 에너지 관련 제품의 요구사항을 설정하는 법적 요건입니다.

Danfoss ecoSmart는 EN 50598-2 표준에 따라 IE 및 IES 등급을 쉽게 계산할 수 있는 온라인 도구입니다.

더 자세히

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입