Case main image
Hjørring District Heating – 세계 최상급 30 MW 다중 바이오연료 설비
다중 바이오연료 지역 난방 설비, 125%의 연료 이용률 달성

프로젝트

진정한 의미의 다중 바이오연료 지역 난방 설비인 Hjørring은 다양한 어플리케이션을 활용 중입니다. 신규 설비 지정 당시 운영 관리자는 영구 자석 모터(수리하기가 까다롭고 값비싼 수리 비용) 대비 SynRM 모터의 장점과 IM 모터에 비해 효율이 뛰어남을 인지했습니다. 하지만 당시 최상급 효율 등급의 IE4를 갖춘 SynRM 모터는 시중에서 쉽게 구할 수 없었습니다. 공장의 다양한 어플리케이션에 사용하는 각기 다른 모터 기술을 제어하기 위한 단일 드라이브 플랫폼을 제공할 수 있는 협력업체를 찾는 일도 어려웠습니다.

솔루션

이 프로젝트에서는 경쟁 업체의 기성품 드라이브-모터 패키지 대신 댄포스의 맞춤형 AC 드라이브 개발 솔루션이 선정되었습니다.

소프트웨어 개발은 솔루션에서 중요한 부분이었습니다. Danfoss Drives는 해당 공장의 SynRM 모터에 알맞은 맞춤형으로 알고리즘을 개발 및 테스트했습니다. 이 알고리즘 덕분에 드라이브는 작동하는 동안 3초 내에 모터에 적응할 수 있습니다.

총 18대의 Danfoss VLT® AutomationDrive FC 302 AC 드라이브가 공장에 설치되었으며 모든 드라이브에는 PROFIBUS 및 24V DC 백업 옵션이 설치됩니다. 댄포스는 성능 요구사항을 기반으로 지정된 모터에 맞게 AC 드라이브를 설정했습니다. 각각의 드라이브는 개별 부하 및 어플리케이션(펌프 또는 팬)에 맞게 선정되었습니다.

Case image
Quote

당사는 댄포스 제품을 좋아하며 개발 공정에 적합하지 않다는 생각은 해본 적도 없습니다. 프로젝트 시작 시점에는 IE4 모터를 찾는 일이 매우 어려웠습니다. 하지만 오늘날 IE4 모터를 지정하는 일은 이미 현실화되었습니다.

Gorm Gade Knudsen, Weiss
(바이오연료 연소 공장의 프로젝트 관리, 설계 및 설치 담당)

결과

각기 다른 모터 유형에 대한 VLT® AutomationDrive FC 302의 호환성을 적극 활용하는 Hjørring은 125%의 연료 이용률을 달성하는 고효율의 세계 최상급 성능을 보이며 2022년 배출 목표와 유사한 세계에서 몇 안되는 지역 난방 설비 중 하나입니다. 이 설비는 한 마디로 최고의 다중 바이오연료 설비입니다.

이 지역 난방 설비는 PM 모터 대신 SynRM을 사용함으로써 유지보수 비용을 절감하고 모터 가동시간을 증가시키며 진정 놀라운 7년 ROI를 달성하는데 도움이 됩니다.

각기 다른 모터 유형(IM 및 SynRM)과 각기 다른 사이즈/어플리케이션을 제어하는데도 불구하고 모든 드라이브의 사용자 인터페이스가 동일하기 때문에 운전, 유지보수 및 교육 시간 또한 많이 절감됩니다. 또한 하나의 드라이브 브랜드와 플랫폼을 사용하므로 예비 부품 재고량이 감소합니다.

2년

부분 부하 기준 운전 시 기존의 IE2 모터에 비해 IE4 SynRM 모터의 투자 회수 기간

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입