Case main image
Huijbregts Groep – 네덜란드 분말 믹스 공급업체
무선 PROFINET을 활용하여 분말 혼합 생산성 3배 증가

프로젝트

분말 혼합은 수동으로 로드된 혼합기에서 이루어졌는데, 여기에는 개별 분말을 혼합기로 이동하고 마감 및 혼합된 분말을 포장 영역으로 이동하는 등의 공정이 포함되었습니다. Huijbregts Groep는 폭넓은 재설계 및 자동화 프로젝트에 착수하기로 결정했습니다.

솔루션

Huijbregts Groep는 재설계되고 고도로 자동화된 네덜란드 소재 혼합 설비에 96 VLT® AutomationDrive를 설치했습니다. 새로운 설계에는 공장 천장에 설치된 커먼 파워 레일에서 구동되는 최대 용량 1500 kg의 이동식 혼합기 24대가 포함됩니다. 모든 혼합기에는 보드에 IP66 7.5 kW VLT® AutomationDrive가 설치되어 있으며 무선 PROFINET을 통해 PLC에 각각 연결됩니다.

자동 왜건에서 지속적으로 이동하므로 각 혼합기의 위치 지정은 VLT® Smart Logic Controller에 의해 처리되며 또한 무선 PROFINET을 통해 PLC에 연결됩니다. 왜건은 또한 천장에 있는 커먼 레일로 구동됩니다.

Case image
Quote

댄포스는 약속을 지켰고 훌륭한 지원을 받고 있습니다.

JEKO Tech, (산업 자동화 솔루션 개발 및 구현)

결과

새로운 생산 공정은 2-3시간 지속됩니다(이전에 비해 1-2시간 단축). 각각의 분말이 혼합기에 자동 충전되기 때문에 레시피가 보다 정확하게 준수되고 품질 관리 목적으로 이를 문서화할 수 있습니다. 높은 수준의 자동화 덕분에 생산 용량이 1일 주문량 30개에서 약 100개까지 3배 이상 증가했으며 생산 전반이 추적 가능합니다. 무선 이더넷 자동화 덕분에 문제해결이 보다 용이해졌습니다. 세척 주기는 8시간에서 40분으로 단축됩니다. 공장 내부 운송 횟수, 사고 건수, 파손/상해 건수 및 필요한 직원 수 등이 감소합니다. 요약하면 생산성은 3배 증가했고 품질은 200% 개선되었으며 직원의 작업 환경이 보다 용이하고 안전해졌습니다.

200%

품질 개선

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입