최적화 differently

고객의 어플리케이션에 가장 적합한 시스템을 자유롭게 만들고 최적화할 수 있습니다. 기성품이든 아니면 특수 목적용 제품이든 간에 당사는 필요한 모든 지원 및 소프트웨어를 제공하여 전체 수명 주기 내내 필요한 형태, 안정성 및 기능이 유지될 수 있도록 고객이 드라이브를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

당사는 다음을 제공합니다:

  • 가장 다양한 AC 드라이브 포트폴리오
  • 맞춤형 구성을 위한 빠르고 간단한 도구
  • 프로그래밍 가능한 드라이브 및 특수 소프트웨어
  • DrivePro® 서비스 및 유지보수 지원

다양한 포트폴리오

Danfoss Drives의 강력한 제품 포트폴리오는 업계의 사실상 모든 드라이브 니즈를 충족하며 거의 모든 어플리케이션 및 산업 부문에 탁월한 가치를 제공합니다. 당사의 포트폴리오에는 VLT® 및 VACON® AC 드라이브가 모두 포함됩니다. 이러한 드라이브는 미래의 지속 가능한 산업을 위해 혁신과 높은 내구성을 결합시키며 에너지-효율 경쟁에서 선두를 유지할 수 있게 합니다. 보다 자세한 내용에 관심이 있으시면 MyDrive® Portfolio 앱을 다운로드하거나 drives.danfoss.com을 방문하십시오. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

사용자 맞춤형 작동

댄포스는 AC 드라이브의 신속한 구성을 위해 빠르고 손쉬운 온라인/오프라인 PC 도구를 다양하게 제공합니다. 당사의 드라이브는 또한 사용이 용이한 기동 마법사뿐만 아니라 고객의 특별한 니즈를 위해 사용자가 선택 가능한 파라미터 설정을 갖추고 있습니다. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

맞춤형 소프트웨어

오늘날의 디지털 환경에서 거의 모든 단일 장치는 소프트웨어에 의해 제어되며 그 기능 또한 소프트웨어에 의해 맞춤형으로 설정됩니다. Danfoss Drives와 협력하면 고객이 고객의 특정 니즈를 파악하여 당사가 고객을 위해 어플리케이션 소프트웨어를 개발하거나 고객 스스로 어플리케이션 개발 절차를 완벽히 처리할 수 있습니다. 드라이브 기능에 고객의 공정을 맞추는 대신 고객의 니즈에 맞게 드라이브의 운전을 맞춤형으로 설정할 수 있으므로 두 가지 경우 모두 고객에서 매우 큰 이득입니다. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

DrivePro® Life Cycle 서비스

댄포스의 DrivePro® 서비스는 단순한 문제해결, 유지보수, 수리 및 교체 이상의 서비스를 제공합니다. AC 드라이브의 전체 수명주기를 책임지는 이 서비스는 생산성, 성능 및 가동시간을 능동적으로 개선합니다. 전문가가 제공하는 당사의 서비스는 필요 시 언제 어디서나 고객의 요구사항을 충족하도록 맞춤형으로 제공됩니다. 이러한 서비스는 고객의 공정 및 비즈니스에 부가가치를 제공하고 노하우를 전달하며 업그레이드나 교환의 형태로 모든 최신 혁신에 접근할 수 있기 때문에 고객이 항상 선두를 유지할 수 있게 합니다. 아래 블로그 게시물에서 자세한 내용 확인 »

사례

아래의 사례 연구에서 차별화된 최적화를 통해 당사 고객이 어떠한 이점을 확보할 수 있는지 확인하십시오.

Case image

Peroni, 컨베이어 효율 >30% 개선

Peroni Brewery는 자체 보틀링 라인 업그레이드 당시 자체 운전 비용을 최적화했습니다. VLT® AutomationDrive 및 VLT® OneGearDrive®의 조합을 통해  매우 놀라운 벨트 효율을 제공했습니다.

더 자세한 내용 확인
Case image

Marselisborg, 134%의 잉여 전력 생산

Marselisborg 폐수처리장은 자체 공정을 모두 최적화함으로써 자체 공장에서 에너지 중립을 달성했으며 현지 해당 권역의 물순환체계 전반을 운용하는데 충분한 초과 에너지를 생산하고 있습니다.

더 자세한 내용 확인
Case image

코펜하겐 소재 Crowne Plaza 호텔, 탄소 중립에 거의 도달하다

InterContinental Hotel Group 호텔 체인 4800여 곳에 비해 전기 및 물 소비량이 각각 60%와 30% 낮은 Crowne Plaza Copenhagen Towers는 최고 기술을 적용하기 위해 댄포스와 긴밀히 협력했습니다.

더 자세한 내용 확인
Case image

Coca-Cola FEMSA, 예방적 유지보수를 통해 최적의 가동시간 보장

보틀링 공장은 자체 드라이브의 체계적인 조건 최적화와 DrivePro® Life Cycle 서비스를 통해 예기치 않은 문제에 대비합니다.

더 자세한 내용 확인

블로그

Icon

에너지 효율에 대한 새로운 해석

에너지 소비가 감소하고 있고 사용되지 않은 에너지가 보존되기 때문에 에너지 효율은 이제 에너지원 자체로 설명될 수 있습니다. 당사 블로그 게시물에서는 시스템 수준의 최적화가 어떻게 안정적인 공급에 도움을 주는지에 관해 논의합니다.

더 자세히
Icon

어떻게 고객이 어플리케이션 소프트웨어 개발에 영향을 줄 수 있는가

AC 드라이브의 어플리케이션 소프트웨어는 드라이브 운전을 고객 공정에 맞춤형으로 제공합니다. 당연히 고객은 소프트웨어의 개발 및 최적화에 대한 역할을 담당해야 합니다.

더 자세히
Icon

어플리케이션 소프트웨어 개발 – 결말

당사 블로그 게시물에서는 어플리케이션 소프트웨어 개발자의 역할과 소프트웨어를 사용하여 주변 자동화 시스템 및 공정 자체에 드라이브 제품을 통합하는 방법에 관한 인식의 중요성에 대해 논의합니다.

더 자세히
Icon

VLT® 모션컨트롤 소프트웨어 MCT 10… 알고 계셨습니까?

VLT® 모션컨트롤 도구 MCT 10은 드라이브 또는 소프트 스타터의 온라인/오프라인 구성을 신속하고 용이하게 하기 위한 인터랙티브 도구입니다. 이 블로그 게시물을 통해 시스템의 제어, 구성 및 감시에 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

더 자세히
Icon

가동시간이 중요한데 계속 침착할 수 있습니까?

DrivePro® Services는 계획 단계부터 시동 및 구동을 거쳐 수명 종료 및 교체에 이르는 전체 제품 수명 주기를 담당합니다. 당사 블로그 게시물을 통해 가동시간을 최적화하고 중지시간을 최소화하는 방법을 확인하십시오.

더 자세히

더 자세히 검색

효율 최적화 측면에서의 시스템 철학

당사의 관련 기사를 통해 당사가 구성품 효율의 최적화뿐만 아니라 시스템 수준에서의 효율 개선에 대한 중점을 독려하는 방법을 확인하십시오.

화석 연료에서 재생 가능한 에너지원으로 전환하거나 에너지 공급 역량을 확대하는 것만큼 거시적 접근 방식은 미래의 지속 가능한 에너지 공급에 있어 훌륭한 역할을 합니다.

더 자세히

MyDrive® Portfolio 앱

Danfoss Drives의 강력한 제품 포트폴리오는 모든 설비에 탁월한 가치를 제공합니다. MyDrive® Portfolio 앱을 사용하면 Danfoss Drives에서 제공하는 모든 제품 및 서비스에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.

특정 제품 또는 산업에 관한 정보를 검색할 수 있습니다. 사례, 동영상, 브로셔 및 설명서 링크도 확인할 수 있습니다.

더 자세히 iOS용 다운로드 안드로이드용 다운로드

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입