Case main image
Coca-Cola FEMSA – 세계 최대 규모의 코카콜라 제품 생산업체
예방적 유지보수로 예측 가능한 예산과 최적의 가동시간 보장

프로젝트

Coca-Cola FEMSA는 중남미 및 필리핀 전역에 생산라인을 갖추고 있습니다. Maringá 공장은 브라질 영토의 48%, 브라질 국민의 43%를 책임지고 있는 11개 공장 중 하나입니다.

이 공장은 LEED 지속가능성 인증을 획득한 브라질 최초의 청량음료 제조업체이며 이 인증은 지속적인 혁신, 효율적인 성능 및 지속가능한 성장을 모토로 합니다. 이 공장에서는 컨베이어의 속도를 제어하는데 있어 댄포스 드라이브가 가장 중요한 요소입니다.

솔루션

최적의 가동시간은 필수적이며 이 덕분에 이러한 고성능 공장이 경쟁에서 선두자리를 유지할 수 있습니다. 따라서 이 공장은 예방적 유지보수 작업을 Danfoss Drives에서 교육 받은 전문 기사에게 외주 위탁합니다. 2012년 이래 DrivePro® Services는 Maringá에 설치된 댄포스 드라이브가 최대 가동시간을 제공하도록 보장하고 있습니다. 이러한 방식은 드라이브 장비의 고장 또는 조기 약화 위험의 감소를 목표로 하여 사전 지정된 서비스 계획을 따릅니다.

Case image
Quote

DrivePro® Services 프로그램은 당사 생산라인의 안정성 및 가용성을 보장합니다. 간단한 장비 설치 검사에서 완전 분석에 이르기까지 변경 또는 교체가 필요한지 여부를 평가하므로 고장 또는 장비 파손을 예측하는데 도움이 됩니다. 당사 공급업체와의 협력 관계는 운영 효율성을 추구하는데 있어 핵심 요소입니다. 현지 협력업체가 있기 때문에 보다 안심할 수 있으며 언제든지 필요할 때마다 의지할 수 있습니다.

Anderson Ponchak de Alvarenga, 유지보수 감독관, Coca-Cola FEMSA

결과

보틀링 공장은 자체 드라이브의 체계적인 조건 최적화를 통해 예기치 않은 문제에 대비합니다. 또한 이러한 서비스는 안정적이고 예측 가능한 유지보수 예산을 기반으로 서비스 협력업체와의 완벽한 연중무휴 24시간 현장 협업을 통해 제공됩니다. 이러한 이유로 DrivePro® Life Cycle 서비스는 코카콜라 1백만 리터를 생산하는 공장에 고부가가치 지원을 제공하며 완전히 지속 가능한 방식으로 매일 생산합니다.

사례 동영상 미리 보기사례 연구 동영상 보기 »

최적의 가동시간 및

예측 가능한 예산

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입