Case main image
Crowne Plaza Copenhagen Towers – 코펜하겐(Copenhagen)의 최고급 비즈니스 호텔
지하수 냉각과 히트 펌프의 혁신적인 조합

프로젝트

Copenhagen Towers 호텔은 서비스 품질 하락 및 숙박객 불편 없이 지속 가능성을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 처음부터 지속 가능성을 염두에 두고 설계했습니다.

솔루션

에너지 소비와 배출이 최소로 유지되는 등 호텔은 최신 에너지 기술을 곳곳에 적용했습니다. 가장 큰 역할을 하는 기능 중 하나는 혁신적인 지하수 냉방 시스템입니다. 이 시스템은 366개 객실, 회의실, 키친, 레스토랑뿐만 아니라 호텔과 연결된 사무실에 냉난방을 공급합니다.

에너지 효율 및 비용 효율성을 최적화하기 위해 지하수 냉난방 시스템 및 태양 전지에는 AC 드라이브(VLT® HVAC 드라이브 형태)와 댄포스 태양광 인버터가 장착되었습니다. 2대의 GEA Grenco 히트 펌프는 총 2,400 kW의 히트 펌프 성능을 갖추고 있으며 히트 펌프가 동일한 효율로 저성능에서 최대 성능까지 지속적으로 히트 성능을 조정할 수 있도록 VLT® HVAC Drive FC 102 제어형 스크류 압축기가 장착되어 있습니다.

또한 Copenhagen Towers의 호텔 정면 4곳 중 3곳에는 2,500 m2 규모의 특수 설계된 태양 전지 패널이 설치되어 있으며 이를 통해 1년 내내 건물에서 필요로 하는 전력의 일부를 공급하고 있습니다.

Case image
Quote

새로운 지역에 새로운 사업을 투자할 때, 특히 우리가 한 것처럼 덴마크 최초로 지하수 기반 냉난방 시스템을 설치할 때 협력업체가 원하는 바를 제대로 제공할 수 있을지에 대해 약간 염려를 할 수 있습니다. 이번 프로젝트에서 댄포스와의 협력은 한 마디로 엄청난 성공이라고 말할 수 있습니다. 어려움이 거의 없었습니다. 정말 놀랍게도 여름철에서는 약 90%, 겨울철에는 약 60%의 에너지 절감을 제공하는 등 이론상 계산된 것처럼 시스템이 정밀하게 운용되었습니다.

Allan Agerholm, Chief Hospitality Officer, BC Hospitality Group A/S
(Crowne Plaza Copenhagen Towers 소유주 겸 운영자)

결과

2015년 한 해 동안 호텔의 전기 및 물 소비량은 전 세계 Crowne Plaza 호텔 체인에 비해 각각 60% 및 30% 낮았습니다. 이 호텔에는 덴마크 최초의 지하수 기반 냉방 및 난방 시스템이 설치되었으며 이 설비는 호텔 공조 에너지 소비량의 최대 90%를 절감합니다.

사례 동영상 미리 보기사례 연구 동영상 보기 »

60%

기존의 기술을 활용하는 다른 호텔 체인에 비해 낮은 전기 소비량

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입