Case main image
Marselisborg – 덴마크에서 두 번째로 큰 도시인 오르후스(Aarhus)에 소재한 폐수처리장
Marselisborg, 폐수처리에서 90%의 잉여 전력 생산

프로젝트

수처리 및 폐수처리 시설은 일반적으로 하나의 지방자치단체에서 전기를 가장 많이 소비하는 소비 주체입니다. 대체로 수처리 및 폐수처리 공정은 지방자치단체의 전기 소비량 중 30-50%를 차지합니다. 높은 전기 소비량은 에너지 집중 공정과 관련이 있을 뿐만 아니라 1년 365일 연중무휴 24시간의 지속적인 운전 주기와도 관련이 있습니다. 2010년 이래 Aarhus Water는 Marselisborg 폐수처리장의 에너지 균형을 개선하기 위해 수질 환경 자문단과 긴밀히 협력하고 있습니다.

솔루션

집중적인 에너지-효율 최적화 프로그램의 일환으로 VLT® 드라이브가 송풍기, 펌프, 믹서, 배수 펌프 등 Marselisborg 폐수처리장의 거의 모든 회전 장비에 설치되었습니다.

Case image
Quote

당사는 당사가 필요로 하고 VLT®만 제공할 수 있는 기능을 갖춘 Danfoss VLT® AC 드라이브를 항상 지정했습니다. 25년 전과 현재의 차이점은 현재에는 공정이 그 한계 이상에도 문제 없이 진행된다는 점입니다. 또한 정밀 제어 없이 할 수 없는 작업을 VLT®를 통해 수행할 수 있습니다.

Flemming Husum, 공장 매니저, Marselisborg 폐수처리장

결과

드라이브 덕분에 이 폐수처리장은 유연성을 극대화하면서도 다양한 부하 변동에 적응할 수 있었습니다. 또한 온라인 센서와 스마트 공정 제어를 통상적인 용도 이상으로 활용하면서 2016년 기준 234%의 에너지(폐수를 정화하는데 필요한 에너지의 134%)를 생산하는 시설로 탈바꿈했습니다. 잉여 에너지는 이 폐수처리장에 폐수를 펌프로 공급하고 음용수를 처리 및 공급하는데 필요한 에너지 전체를 대신하기에 충분했습니다. 이 폐수처리장은 발전소 및 바이오정유소(바이오리파이너리; biorefinery)로 변모했을 뿐만 아니라 에너지에서 물을 분리하는 세계 최초의 에너지 중립 수처리 서비스 기업으로, 또한 물순환체계 전반을 책임지고 200,000여 명을 수용하는 에너지 중립 권역으로 변모했습니다.

협력 관련 동영상 미리보기사례 연구 동영상 보기 »

130%

발전 덕분에 내부 소비 후에도 연간 30%의 순수 잉여 전력 생산

뉴스레터 가입

Danfoss Drives의 최신 뉴스를 계속 업데이트할 수 있습니다. 당사 제품, 서비스 및 성공 사례 연구에 관한 자세한 내용을 확인하십시오.

Newsletter image 뉴스레터 가입