Collaborate differently

Wybór przetwornic częstotliwości firmy Danfoss oznacza wybór dostawcy, który idzie o krok dalej, któremu naprawdę zależy na Twoim sukcesie i który pracuje z Tobą na Twoich warunkach.

Oferujemy:

  • Niezależność i 100% wiedzy w dziedzinie przetwornic częstotliwości
  • Pozbawioną rywalizacji relację z klientem w zakresie rozwiązań systemowych
  • Obecność na całym świecie i lokalne wsparcie

Doskonała znajomość przetwornic częstotliwości

Przetwornice częstotliwości to nasze życie. Wyjątkowość Danfoss Drives polega na tym, że w 100% skupiamy się na opracowywaniu, produkcji oraz dostarczaniu przetwornic częstotliwości. Nasza oferta wysokiej jakości produktów zoptymalizowanych pod kątem aplikacji maksymalizuje wydajność procesów, zapewnia najwyższą oszczędność energii i minimalizuje emisje.

Kładziemy duży nacisk na szybkość i sprawność we wszystkich obszarach naszej działalności. Dzięki współpracy około 1000 inżynierów z działu badań i rozwoju jesteśmy pionierem nowych technologii; przesuwamy granice innowacyjności, aby wzmocnić naszą przewagę konkurencyjną oraz aby w przyszłości można było robić więcej za mniej. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej »

Bez rywalizacji

Jesteśmy partnerem dostarczającym przetwornice częstotliwości, który wspiera Twoje cele. Zbudowaliśmy naszą działalność w oparciu o obopólne zaufanie i szacunek, i gwarantujemy współpracę pozbawioną rywalizacji z klientem przy rozwiązaniach systemowych. Przeczytaj o przykładowym zastosowaniu »

Dokładnie tam, gdzie nas potrzebujesz

Dzięki centrom doskonalenia zlokalizowanym w kluczowych regionach, firmom handlowym i centrom serwisowym w ponad 50 krajach oraz obecności w ponad 100 krajach Danfoss Drives bez wątpienia może poszczycić się globalnym zasięgiem oraz lokalnym profesjonalnym podejściem. Dążymy do spełnienia, a nawet przewyższenia wymagań naszych klientów, oferując jeszcze ściślejszą współpracę oraz doskonałość obsługi, dzięki czemu produkty i wsparcie są na wyciągnięcie ręki. Przeczytaj o przykładowym zastosowaniu »

Przykładowe zastosowania

Przeczytaj o przykładowych zastosowaniach poniżej, aby dowiedzieć się, jak nasi klienci skorzystali dzięki innym sposobom współpracy.

Case image

Niższe koszty i większa niezawodność

Płynna współpraca podczas integrowania przetwornic częstotliwości z systemem pomp firmy Kolmeks ograniczyła koszty i stres oraz poprawiła niezawodność operacyjną.

Dowiedz się więcej
Case image

Baltika: poprawa sprawności o 2% ma duże znaczenie ekonomiczne

Wykorzystanie przetwornic częstotliwości VACON® NXP do sterowania pędnikami azymutalnymi poprawiło ogólną sprawność układu napędowego.

Dowiedz się więcej
Case image

Gostol-Gopan uzyskuje zmniejszenie zużycia energii o 50%

Firma Gostol-Gopan dostarcza linie produkcyjne, maszyny i urządzenia piekarnicze klientom na całym świecie. Dzięki globalnej sieci serwisowej w ponad 100 krajach firma Danfoss zapewnia klientom Gostol–Gopan wsparcie przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, pomagając im w redukcji przestojów i kosztów.

Dowiedz się więcej

Blog

Icon

Klienci mają swoje potrzeby, które wymagają szybkiego działania

W jaki sposób duża firma, taka jak Danfoss, reaguje na konkretne potrzeby rynku w ciągu kilku miesięcy zamiast kilku lat? Wymaga to cyfrowego projektu, druku 3D i interaktywnego podejścia do procesu rozwoju, ale przede wszystkim bliskich interakcji z klientem.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

Jakość — nic, co nie jest najlepsze, nie jest wystarczająco dobre

Najlepsza jakość w swojej klasie to coś, do czego dążymy na co dzień. Nasze relacje z klientami są podstawowym ogniwem w naszym łańcuchu jakości. Najwyższy poziom obsługi pomaga nam zbudować długotrwałą relację — niezbędną dla Twojego i naszego sukcesu.

Przeczytaj więcej (ENG)

Zobacz więcej

Pierwszy neutralny energetycznie system wodny wykorzystuje innowacyjne rozwiązania firmy Danfoss

Burmistrz miasta Aarhus w Danii omawia ekologiczne rozwiązania w miejskiej oczyszczalni ścieków i wyjaśnia, w jaki sposób dobra współpraca z firmami takimi jak Danfoss pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

Obejrzyj film

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera