Case main image
Kolmeks Ltd — fiński producent pomp i silników
Niższe koszty i większa niezawodność

Projekt

Kolmeks Ltd. produkuje pompy i silniki, które są zwykle używane w systemach ogrzewania i chłodzenia, hydroforniach oraz w coraz większym stopniu w przemyśle przetwórczym. Firma ma centralę w Turenki w Finlandii oraz fabryki w Chuzhou w Chinach i Viljandi w Estonii. Kolmeks dostrzegł potencjał zintegrowania przetwornic częstotliwości z systemem pomp.

Rozwiązanie

Przetwornica częstotliwości VACON® 20 Cold Plate została zintegrowana z unowocześnionymi produktami z rodziny pomp in-line firmy Kolmeks w zakresie mocy od 0,75 kW do 7,5 kW. Kolmeks rozpoczął również projekt opracowywania oprogramowania, aby uzyskać niezbędne funkcje przetwornicy częstotliwości do sterowania wieloma pompami dla grupy pomp VS.

Case image
Quote

Byliśmy bardzo zadowoleni z bezproblemowej współpracy między zespołem ekspertów Vacon, działem badań i rozwoju Kolmeks i poddostawcami. Zespołowa praca chińskich, włoskich i fińskich specjalistów w tym przypadku zapewniła bardzo dobre rezultaty. Przejście na produkty Danfoss Drives przebiegło gładko, a płynna współpraca trwała nadal.

Markku Hännikäinen, Electrical and Electronics R&D Manager, Kolmeks

Wynik

Wykorzystywanie przetwornic częstotliwości do sterowania pompami i systemami pomp zwiększa możliwości i sprawność energetyczną całego systemu pomp. Ciśnienie i przepływ w rurach, w układzie instalacji wodnej, mogą być regulowane w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb. Zmniejsza to zużycie energii oraz obciążenie sieci elektrycznej i części mechanicznych, wydłuża okres eksploatacji pomp i poprawia niezawodność operacyjną. Współpraca chińskich, włoskich i fińskich ekspertów zapewniła sukces projektu.

Case video thumbnailObejrzyj film o tej aplikacji »

Globalna

obecność zapewniła pomyślną współpracę

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera