Equip differently

Wybór przetwornicy częstotliwości Danfoss daje Ci możliwość jej konfiguracji, modyfikacji i połączenia z dowolnym typem silnika, sterownikiem PLC i magistralą komunikacyjną. To pozwala dostosować przetwornicę częstotliwości do konkretnego zastosowania, aby zagwarantować jak najlepsze połączenie efektywności, prędkości i momentu obrotowego.

Oferujemy:

  • Zgodność z silnikiem, którego potrzebujesz
  • Zgodność z magistralą komunikacyjną, której potrzebujesz
  • Wyjątkową wiedzę z zakresu rozwiązań do ograniczania harmonicznych
  • Innowacyjność w projektach magazynowania energii

Zgodność z silnikiem

Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss oferują optymalne sterowanie silnikami, których potrzebujesz. Daje to pełną swobodę w podłączaniu przetwornicy częstotliwości do dowolnego silnika i pewność, że system będzie działał zgodnie z najwyższymi standardami. Koncentrujemy się na badaniach i rozwoju, dzięki czemu mamy najlepszą pozycję, aby oferować różne rozwiązania wraz z pojawianiem się nowych technologii. Więcej informacji na blogu »

Zgodność z magistralą komunikacyjną

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym odgrywają coraz ważniejszą rolę w automatyce przemysłowej i układach sterowania. Przetwornice częstotliwości oferują bardzo szeroką gamę protokołów komunikacji do wyboru. Niezależnie od zastosowania lub preferowanego protokołu komunikacji nasze przetwornice częstotliwości bezproblemowo integrują się z wybranym przez klienta systemem, aby zapewnić najwyższy poziom transparentności w obiektach produkcyjnych. Więcej informacji na blogu »

Specjalistyczna wiedza w dziedzinie harmonicznych

Przetwornice częstotliwości są często instalowane w pobliżu innego bardzo wrażliwego sprzętu elektronicznego. Z tego względu należy szczególnie zadbać o zminimalizowanie zakłóceń elektromagnetycznych. Firma Danfoss oferuje szeroki wybór rozwiązań do ograniczania harmonicznych, na przykład wbudowane lub zewnętrzne aktywne i pasywne filtry wyższych harmonicznych, będące w stanie ograniczyć całkowite zniekształcenia harmoniczne (THDi) poniżej 5%. Doskonale sprawdzają się one w szpitalach lub instalacjach wymagających długich kabli. Więcej informacji na blogu »

Innowacje w zakresie magazynowania energii

Magazynowanie energii jest kluczem do zrównoważonego zasilania i zapotrzebowania na energię, gdy wiele źródeł energii jest zintegrowane z systemami generowania mocy. Firma Danfoss rozszerza zakres rozwiązań dedykowanych do magazynowania energii i opracowuje kolejne ukierunkowane na optymalizację zużycia energii. Oferujemy produkty, usługi inżynieryjne i testowanie rozwiązań do magazynowania energii w różnorodnych zastosowaniach hybrydowych, pomagające obniżyć koszty i zapewnić stabilne zasilanie.
Przeczytaj więcej na temat hybrydyzacji poniżej »

Przykładowe zastosowania

Przeczytaj o przykładowych zastosowaniach, aby dowiedzieć się, jak nasi klienci skorzystali ze swobodnej możliwości zakupu wybranego wyposażenia.

Case image

Promy hybrydowe obsługują stałe połączenia z Amsterdamem

Na rzece IJ w Amsterdamie promy kursują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Dzięki zasilaniu przez przetwornice częstotliwości VACON® mogą pracować bez przestojów, mają mniejsze generatory, mniej zanieczyszczają powietrze, są cichsze i łatwiejsze w manewrowaniu.

Dowiedz się więcej
Case image

Zużycie paliwa i emisja niższe o 38%

Dzięki zastosowaniu hybrydowego napędu spalinowo-elektrycznego ze zintegrowanym systemem akumulatorów w obwodzie pośrednim DC nowe promy CMAL zużywają o 38% mniej paliwa niż konwencjonalne jednostki.

Dowiedz się więcej
Case image

Wydajność mieszania proszków jest trzykrotnie większa
dzięki bezprzewodowej sieci PROFINET

Huijbregts Groep, holenderski dostawca mieszanek proszkowych, zainstalował przetwornice częstotliwości VLT® AutomationDrives w swojej przeprojektowanej i wysoko zautomatyzowanej instalacji do mieszania proszków. Pozwoliło to trzykrotnie zwiększyć wydajność, poprawić jakość o 200% i zapewnić bezpieczniejsze środowisko pracy.

Dowiedz się więcej
Case image

Miejska ciepłownia zasilana biopaliwem osiąga wydajność paliwową 125%

Jako dedykowany dostawca przetwornic częstotliwości firma Danfoss stale rozwija oprogramowanie. Dostosowanie algorytmów sterowania w przetwornicach częstotliwości ciepłowni Hjørring do jej synchronicznych silników reluktancyjnych (SynRM) umożliwiło osiągnięcie wydajności paliwowej 125%.

Dowiedz się więcej

Blog

Icon

Cztery powody, dla których niezależność silnikowa się liczy

Dyskusja na temat efektywności energetycznej wymusza rozwój nowych technologii silników. Kluczem jest znalezienie technologii, które będzie najlepiej pasować do danego zastosowania. W naszym wpisie przedstawiliśmy korzyści płynące z wyboru przetwornicy częstotliwości, która dostosowuje się do każdej technologii silnika.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

Magistrala komunikacyjna — wykorzystanie pełnego potencjału przetwornic częstotliwości

Wiele przetwornic częstotliwości działa tylko jako regulatory prędkości. Przeczytaj nasz blog, aby dowiedzieć się, jak za pomocą połączenia magistrali komunikacyjnej operatorzy mogą uzyskać dostęp do inteligencji przetwornicy częstotliwości i korzystać z przydatnych funkcji oraz ważnych danych systemu.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

Przetwornice częstotliwości a środowiska o dużym poziomie zakłóceń/szumów

Ograniczanie harmonicznych jest ważne dla poprawy sprawności, ograniczenia przestojów i obniżenia kosztów. Nasz wpis na blogu zawiera wprowadzenie do dostępnych metod ograniczania wyższych harmonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwornic częstotliwości.

Przeczytaj więcej (ENG)

Zobacz więcej

Jakie korzyści daje niezależność silnikowa?

Debata na temat sprawności energetycznej pobudziła innowacje w dziedzinie technologii silników i przetwornic częstotliwości.

Nasz obszerny artykuł zawiera szczegółowe omówienie wielu różnych korzyści płynących z używania przetwornicy częstotliwości, która może pracować razem z dowolnie wybranym silnikiem.

Przeczytaj więcej (ENG)

Hybrydyzacja — zwiększenie wydajności dzięki lepszemu wykorzystaniu energii

W świecie przetwornic częstotliwości hybrydyzację można podsumować jako wprowadzenie do systemu środków magazynowania energii.

Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak to pomaga zmniejszyć wydatki inwestycyjne i koszty operacyjne oraz skrócić przestoje.

Przeczytaj więcej (ENG)

Dyrektywa Ecodesign ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dla produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE

Stopniowo rośnie światowe znaczenie wymogów oraz norm związanych z efektywnością energetyczną. Dyrektywa Ecodesign to zbiór przepisów określających wymagania dotyczące wszystkich produktów związanych z energią w sektorach prywatnym, komercyjnym i przemysłowym w całej Unii Europejskiej.

Danfoss ecoSmart to internetowe narzędzie, które ułatwia obliczenie klas IE i IES zgodnie z normą EN 50598-2.

Przeczytaj więcej (ENG)

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera