Case main image
Hjørring District Heating — światowej klasy ekologiczna ciepłownia wielopaliwowa o mocy 30 MW
Miejska ciepłownia zasilana biopaliwem osiąga wydajność paliwową 125%

Projekt

Jako miejska ciepłownia zasilana biopaliwem, Hjørring wykorzystuje szeroką gamę aplikacji. Podczas specyfikowania nowej instalacji menedżer ds. operacji uznał, że zastosowanie silników SynRM jest bardziej korzystne niż silników z magnesami trwałymi (których naprawa może być trudna i kosztowna), czy też silników IM, które mają niższą sprawność niż silniki SynRM. Jednak w owym czasie silniki SynRM o wysokiej sprawności super-premium klasy IE4 nie były szeroko dostępne na rynku. Trudno było znaleźć partnera, który mógłby dostarczyć jedną platformę przetwornic częstotliwości do sterowania różnymi technologiami silników wykorzystywanych w różnego rodzaju aplikacjach w zakładzie.

Rozwiązanie

W projekcie wybraliśmy rozwiązanie rozwojowe z dostosowanymi przetwornicami częstotliwości firmy Danfoss zamiast gotowego pakietu silnik + przetwornica częstotliwości oferowanego przez konkurencyjnego dostawcę.

Opracowanie oprogramowania było ważną częścią rozwiązania. Firma Danfoss Drives stworzyła i przetestowała algorytm, który został dostosowany do silników SynRM w zakładzie. Algorytm umożliwia przetwornicy częstotliwości dostosowanie do silnika w ciągu zaledwie trzech sekund podczas uruchomienia.

W zakładzie zainstalowanych zostało łącznie osiemnaście przetwornic częstotliwości VLT® AutomationDrive FC 302 firmy Danfoss, a wszystkie one zostały wyposażone w magistrale PROFIBUS i opcjonalne zasilanie rezerwowe 24 V DC. Na podstawie wymaganej wydajności firma Danfoss dobrała przetwornice częstotliwości odpowiednio dla określonych silników. Każda przetwornica częstotliwości została wybrana dla konkretnego obciążenia i aplikacji — pompy lub wentylatora.

Case image
Quote

Podobają nam się produkty firmy Danfoss i nie wahaliśmy się zaangażować w proces rozwoju. Na początku projektu było dość trudno znaleźć silnik klasy IE4. Jednak obecnie wyszczególnienie silników IE4 w specyfikacji jest już realistyczne.

Gorm Gade Knudsen, Weiss
(zarządzanie projektami, projektowanie i instalacja urządzeń do spalania biopaliw)

Wynik

Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przetwornic VLT® AutomationDrive FC 302 z różnymi typami silników, Hjørring jest jedną z niewielu miejskich ciepłowni na świecie, która osiąga wysoką sprawność i światowej klasy wydajność, uzyskując wydajność paliwową 125% oraz poziomy emisji założone na rok 2022. To nadzwyczajna ekologiczna ciepłownia wielopaliwowa.

Dzięki wykorzystaniu silników synchronicznych reluktancyjnych (SynRM) zamiast silników z magnesami trwałymi (PM) miejska ciepłownia oszczędza na kosztach konserwacji i wydłuża czas pracy silników, co pomaga zakładowi uzyskać naprawdę imponujący siedmioletni zwrot z inwestycji.

Zaoszczędzono również wiele czasu pracy, konserwacji i szkoleń, ponieważ wszystkie przetwornice częstotliwości mają ten sam interfejs użytkownika, nawet jeśli sterują różnymi typami silników (IM i SynRM) oraz różnymi rozmiarami przetwornic/aplikacjami. Posiadanie jednej marki i platformy przetwornic pozwala ograniczyć zapasy części zamiennych.

Dwuletni

okres zwrotu w przypadku synchronicznych silników reluktancyjnych IE4 w porównaniu z tradycyjnymi silnikami IE2 pracującymi przy częściowym obciążeniu

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera