Optimize differently

Masz swobodę optymalizacji, więc tworzysz system, który najlepiej spełni Twoje potrzeby. Zarówno dla konstrukcji standardowych, jak i wykonanych na zamówienie, zapewniamy niezbędne wsparcie techniczne i oprogramowanie, dzięki którym możesz dokładnie dopasować funkcje i działanie przetwornicy częstotliwości, tak aby spełniała Twoje oczekiwania przez cały okres eksploatacji.

Oferujemy:

  • Największy wybór przetwornic częstotliwości
  • Proste narzędzia umożliwiające szybkie dostosowanie przetwornic do własnych potrzeb
  • Możliwość programowania i specjalne oprogramowanie do przetwornic
  • Program DrivePro® - dotyczący serwisu i konserwacji

Szeroka oferta

Szeroka oferta produktowa Danfoss Drives pokrywa praktycznie całe zapotrzebowanie rynku na przetwornice częstotliwości i zapewnia najwyższą wartość niemal we wszystkich aplikacjach i segmentach przemysłu. Nasze portfolio zawiera zarówno przetwornice częstotliwości VLT®, jak i VACON®. Są one połączeniem innowacyjności i wysokiej trwałości dla przyszłościowych, ekologicznych gałęzi przemysłu i zapewniają Ci najwyższą sprawność energetyczną. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz aplikację MyDrive® Portfolio lub odwiedź witrynę drives.danfoss.pl. Więcej informacji na blogu »

Przekazanie do eksploatacji na Twoich warunkach

Danfoss zapewnia wiele szybkich i łatwych w użyciu narzędzi komputerowych działających online lub offline, przeznaczonych do szybkiej konfiguracji przetwornic częstotliwości. Nasze przetwornice oferują również łatwe w użyciu kreatory rozruchu (start-up wizards) oraz możliwość wyboru nastaw w zależności od konkretnych potrzeb. Więcej informacji na blogu »

Oprogramowanie szyte na miarę

W dzisiejszym cyfrowym świecie niemal każde urządzenie jest sterowane przez oprogramowanie, które umożliwia również dostosowanie jego funkcji. Współpracując z Danfoss Drives, możesz określić swoje potrzeby, a my stworzymy odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne. Możesz również opracować oprogramowanie aplikacyjne całkowicie niezależnie od nas. Oba te rozwiązania są niezwykle korzystne, ponieważ pozwalają na dostosowanie działania przetwornic częstotliwości do konkretnych potrzeb i nie wymagają adaptowania procesów do parametrów przetwornicy. Więcej informacji na blogu »

Oferta DrivePro® Life Cycle

Danfoss DrivePro® to oferta wykraczająca poza zwykłe rozwiązania problemów, naprawy, wymiany i przeglądy. Obejmuje cały okres eksploatacji przetwornicy częstotliwości i proaktywnie poprawia jej produktywność, wydajność i niezawodność, skracając czasy przestojów. Nasze usługi są realizowane przez ekspertów i każdorazowo dostosowywane do Twoich wymagań — zawsze i wszędzie, gdy ich potrzebujesz. Są wartością dodaną w Twoich procesach i w Twojej działalności. Dostarczają know-how i utrzymują Twoją firmę w czołówce, zapewniając dostęp do wszystkich najnowszych innowacji dzięki modernizacjom i wymianom. Więcej informacji na blogu »

Przykładowe zastosowania

Przeczytaj o przykładowych zastosowaniach, aby dowiedzieć się, jak nasi klienci skorzystali z możliwości optymalizacji.

Case image

Peroni uzyskuje >30% wzrost sprawności przenośników

Browar Peroni zoptymalizował koszty operacyjne dzięki modernizacji linii butelkowania. Połączenie produktów VLT® AutomationDrive i VLT® OneGearDrive® zapewniło niezwykle wysoką sprawność przenośników taśmowych.

Dowiedz się więcej
Case image

Marselisborg generuje 134% nadwyżki mocy

Dzięki optymalizacji wszystkich procesów oczyszczalnia ścieków Marselisborg osiągnęła samowystarczalność energetyczną i obecnie produkuje nadwyżkę energii wystarczającą do obsługi całego obiegu wody na obszarze zlewni.

Dowiedz się więcej
Case image

Hotel Crowne Plaza w Kopenhadze zbliża się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla

Dzięki wdrożeniu najlepszej technologii w ścisłej współpracy z firmą Danfoss zużycie energii elektrycznej i wody w hotelu Crowne Plaza Copenhagen Towers jest odpowiednio o 60% i 30% niższe niż w 4800 porównywalnych obiektach grupy InterContinental Hotel Group.

Dowiedz się więcej
Case image

Coca-Cola FEMSA korzysta z prewencyjnej konserwacji, aby zapewnić optymalny czas pracy.

Rozlewnia napojów zapobiega nieoczekiwanym problemom dzięki systematycznej optymalizacji stanu przetwornic częstotliwości i DrivePro® Life Cycle.

Dowiedz się więcej

Blog

Icon

Nowy wymiar efektywności energetycznej

Dzięki zmniejszeniu zużycia energii i magazynowaniu niewykorzystanej energii efektywność energetyczną można teraz opisać jako źródło energii samo w sobie. Nasz wpis na blogu szczegółowo wyjaśnia, jak optymalizacja na poziomie systemu ułatwia zapewnienie stabilnego zasilania.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

W jaki sposób klienci mogą wpływać na opracowanie oprogramowania aplikacyjnego

Oprogramowanie aplikacyjne w przetwornicach częstotliwości dostosowuje pracę przetwornic częstotliwości do procesów klienta. To naturalne, że klienci powinni uczestniczyć w opracowywaniu i optymalizacji oprogramowania.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

Opracowanie oprogramowania aplikacyjnego — ostatni rozdział

W naszym wpisie na blogu omówiliśmy rolę deweloperów oprogramowania aplikacyjnego i to, jak ważne jest rozpoznanie sposobu, w jaki przetwornice mogą zostać włączone do otaczających systemów automatyki i do samego procesu.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

VLT® Motion Control Tool MCT 10 — czy wiesz że...?

Oprogramowanie VLT® Motion Control Tool MCT 10 to interaktywne narzędzie służące do szybkiej i łatwej konfiguracji przetwornicy częstotliwości lub softstartera w trybie online/offline. Przeczytaj ten wpis na blogu, aby dowiedzieć się, jak to narzędzie może ułatwić regulację, konfigurację i monitorowanie systemu.

Przeczytaj więcej (ENG)
Icon

Czas pracy bez przestojów ma krytyczne znaczenie

Oferta DrivePro® obejmuje pełen okres eksploatacji produktu, od planowania, przez uruchomienie i użytkowanie, aż po zakończenie eksploatacji i wymianę. Przeczytaj nasz wpis na blogu, aby dowiedzieć się, jak możesz zoptymalizować czas pracy i zminimalizować przestoje.

Przeczytaj więcej (ENG)

Zobacz więcej

Filozofia systemu a optymalizacja sprawności

Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak zachęcamy do dbania nie tylko o samą sprawność podzespołów, ale także o poprawę sprawności na poziomie systemu.

Przyjęcie holistycznego podejścia odgrywa również ogromną rolę w zapewnianiu źródeł energii nienaruszających równowagi ekologicznej w przyszłości i przejście z paliw kopalnych na źródła energii odnawialnej lub zwiększanie wydajności źródeł energii.

Przeczytaj więcej (ENG)

Aplikacja MyDrive® Portfolio

Szeroka oferta produktowa Danfoss Drives zapewnia najwyższą wartość dla dowolnej instalacji. Skorzystaj z aplikacji MyDrive® Portfolio, aby uzyskać przegląd wszystkich produktów i usług oferowanych przez Danfoss Drives.

Możesz wyszukiwać informacje dotyczące konkretnego produktu lub branży. Udostępniono również linki do historii aplikacyjnych, filmów wideo, broszur i instrukcji.

Przeczytaj więcej (ENG) Pobierz dla systemu iOS Pobierz dla systemu Android

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera