Case main image
Coca-Cola FEMSA — największa na świecie rozlewnia produktów firmy Coca-Cola
Prewencyjna konserwacja zapewnia optymalny czas pracy bez przestojów i w ramach przewidywalnego budżetu

Projekt

Firma Coca-Cola FEMSA działa w całej Ameryce Łacińskiej i na Filipinach. Maringá jest jednym z jej 11 zakładów, które obsługują 48% terytorium Brazylii i 43% mieszkańców tego kraju.

To pierwszy producent napojów bezalkoholowych w Brazylii, który uzyskał certyfikat zrównoważonego rozwoju LEED, co oznacza ciągłą innowacyjność, efektywność procesów i zrównoważony rozwój. W tym zakładzie produkcyjnym przetwornice częstotliwości Danfoss są kluczowym elementem układu sterowania prędkością przenośników.

Rozwiązanie

Optymalny czas pracy jest kluczowy, ponieważ umożliwia zakładowi utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Dlatego fabryka zleca usługę konserwacji zapobiegawczej wykwalifikowanym technikom wyszkolonym przez firmę Danfoss Drives. Od 2012 roku usługi DrivePro® zapewniają maksymalny czas pracy bez przestojów instalacji z przetwornicami częstotliwości Danfoss w Maringá. Usługi są oparte na wstępnie zdefiniowanym planie serwisowym, który ma na celu zmniejszenie ryzyka awarii lub wczesnej degradacji oprzyrządowania przetwornic.

Case image
Quote

Program DrivePro® gwarantuje nam niezawodność i dostępność naszej linii produkcyjnej. Od prostego sprawdzenia instalacji sprzętu po pełną analizę — pozwala ocenić konieczność wymiany lub konserwacji podzespołów i ułatwia nam przewidywanie awarii lub przestoju urządzeń. Partnerstwo z naszymi dostawcami ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia najwyższej jakości działania. Obecność lokalnych partnerów daje nam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wiemy, że możemy na nich liczyć o każdej porze dnia i nocy, kiedy tylko ich potrzebujemy.

Anderson Ponchak de Alvarenga, Maintenance Supervisor, Coca-Cola FEMSA

Wynik

Rozlewnia napojów systematycznie dbając o optymalny stan przetwornic, zapobiega nieoczekiwanym problemom. Usługi te są świadczone na miejscu w ramach stałej współpracy z partnerem serwisowym — przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w oparciu o stały i przewidywalny budżet konserwacji. Z tych powodów DrivePro® Life Cycle zapewniają cenne wsparcie dla fabryki Maringá, pomagając jej w produkcji miliona litrów napojów Coca Cola, które zakład wytwarza codziennie w sposób całkowicie ekologiczny.

Miniatura filmuObejrzyj film o tej aplikacji »

Optymalny czas pracy bez przestojów

w ramach przewidywalnego budżetu

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera