Case main image
Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers — luksusowy hotel konferencyjny w Kopenhadze
Innowacyjne połączenie chłodzenia i ogrzewania pompami ciepła z wykorzystaniem wody gruntowej

Projekt

Hotel Copenhagen Towers dba o ochronę środowiska, jednocześnie zapewniając swoim gościom najwyższą jakość i pełen komfort. Został zaprojektowany od podstaw z myślą o ekologii.

Rozwiązanie

Aby zużycie energii i emisja CO2 były jak najniższe, hotel nalegał na to, aby zastosowana technologia była jak najnowocześniejsza. Jedną z najbardziej znaczących funkcji jest innowacyjny system chłodzenia z wykorzystaniem wody gruntowej. Zapewnia on ogrzewanie i klimatyzację 366 pokoi gościnnych, sal konferencyjnych, kuchni, restauracji oraz biur w przyległym skrzydle.

Aby zoptymalizować efektywność energetyczną i kosztową, system ogrzewania i chłodzenia wykorzystujący wodę gruntową oraz ogniwa słoneczne został wyposażony w przetwornice częstotliwości VLT® HVAC Drive i inwertery solarne Danfoss. Obie pompy ciepła GEA Grenco mają łączną moc 2400 kW i są wyposażone w sprężarki śrubowe sterowane przez przetwornice częstotliwości VLT® HVAC Drive FC 102, które umożliwiają pompom regulowanie wydajności cieplnej od niskiej do maksymalnej z jednakową sprawnością.

Hotel Copenhagen Towers jest również wyposażony w 2500 m2 specjalnie przystosowanych paneli słonecznych, zainstalowanych na trzech z czterech elewacji budynku, które zaspokajają część jego całorocznego zapotrzebowania na energię.

Case image
Quote

Kiedy podejmujesz ryzyko i inwestujesz w nowych obszarach, tak jak zrobiliśmy to my, instalując pierwszy w Danii system chłodzenia i ogrzewania wykorzystujący wodę gruntową, zawsze możesz się trochę martwić, czy Twoi partnerzy się sprawdzą i wywiążą z obietnic. Muszę powiedzieć, że współpraca z Danfoss w tym projekcie okazała się ogromnym sukcesem. Napotkaliśmy tylko niewielkie trudności. System spełnia wszystkie oczekiwania i działa dokładnie tak, jak obliczono w teorii, zapewniając 90% oszczędności energii w miesiącach letnich i 60% w okresie zimowym, co jest naprawdę fenomenalne.

Allan Agerholm, Chief Hospitality Officer, BC Hospitality Group A/S
(właściciel i kierownik Crowne Plaza Copenhagen Towers)

Wynik

Zużycie energii elektrycznej i wody przez hotel w 2015 roku było odpowiednio o 60% i 30% niższe niż w porównywalnych obiektach sieci Crowne Plaza na świecie. Instalacja reprezentuje pierwszy w Danii system chłodzenia i ogrzewania z wykorzystaniem wody gruntowej i zmniejsza o 90% zużycie energii przez hotelową klimatyzację.

Miniatura filmuObejrzyj film o tej aplikacji »

60%

zużycie energii niższe niż w porównywalnych hotelach korzystających z konwencjonalnej technologii

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera