Case main image
Marselisborg — oczyszczalnia ścieków w Aarhus, drugim pod względem wielkości mieście Danii
Marselisborg generuje nadwyżki mocy w oczyszczalni ścieków

Projekt

Zakłady oczyszczania ścieków i uzdatniania wody są z reguły największym, pojedynczym konsumentem energii elektrycznej w przypadku miast. Procesy oczyszczania ścieków i uzdatniania wody odpowiadają zazwyczaj za 30-50% miejskiego zużycia energii elektrycznej. Wysokie zużycie energii jest związane z energochłonnymi procesami oraz cyklem pracy ciągłej — przez całą dobę, 365 dni w roku. Od 2010 roku przedsiębiorstwo Aarhus Water intensywnie współpracuje z konsultantami ds. środowiska wodnego, aby poprawić bilans energetyczny oczyszczalni ścieków Marselisborg.

Rozwiązanie

W ramach intensywnego programu optymalizacji efektywności energetycznej przetwornice częstotliwości VLT® zostały zainstalowane na niemal wszystkich urządzeniach napędowych w oczyszczalni ścieków Marselisborg, w tym na dmuchawach, pompach, mieszalnikach i pompach odwadniających.

Case image
Quote

Zawsze specyfikowaliśmy przetwornice częstotliwości Danfoss VLT® pod kątem potrzebnych dla nas parametrów, które tylko VLT® może zaoferować. Różnica między tym, co było 25 lat temu, a dniem dzisiejszym polega na tym, że teraz procesy działają właściwie na granicy dozwolonych osiągów, ale ich nie przekraczają. Nie moglibyśmy tego osiągnąć bez precyzyjnej regulacji i sterowania, które uzyskujemy dzięki przetwornicom VLT®.

Flemming Husum, kierownik zakładu, oczyszczalnia ścieków w Marselisborg

Wynik

Przetwornice częstotliwości umożliwiły zakładowi dostosowanie do zmian obciążenia z maksymalną elastycznością. Wraz z ponadprzeciętnym wykorzystaniem czujników online oraz inteligentnym sterowaniem procesami, pozwoliło to stworzyć instalację, która w 2016 roku wyprodukowała 234% energii (czyli o 134% więcej niż było potrzebne do oczyszczania ścieków). Nadwyżka wystarczyła na pokrycie całego zapotrzebowania na energię związanego z pompowaniem ścieków do zakładu oraz uzdatnianiem i dystrybucją wody pitnej. Zakład stał się elektrownią i oczyszczalnią biologiczną, pierwszym na świecie samowystarczalnym energetycznie przedsiębiorstwem usług wodno-ściekowych i pierwszym, który stworzył neutralny energetycznie obszar zlewni dla 200 000 ludzi.

thumb-video-collaborateObejrzyj film o tej aplikacji »

130%

produkcja energii elektrycznej przyniosła nadwyżkę 30% netto w skali roku, po odjęciu zużycia na potrzeby własne

Zarejestruj się do newslettera

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami od Danfoss Drives. Uzyskuj więcej informacji na temat naszych produktów i usług oraz poznawaj przykłady ich aplikacji.

Newsletter image Zarejestruj się do newslettera